Zubehör für Hutschienen

e-Fuse-Module

In komplexen industriellen 24VDC-Anlagen ist der Schutz einzelner Verbraucher vor Überlast und Kurzschluss entscheidend für die Systemverfügbarkeit. Wenn mehrere Verbraucher mit geringer Leistung von einer zentralen Hochstromversorgung gespeist werden, kann ein einziger Fehler das gesamte System lahmlegen oder gefährliche Überströme in den Leitungen verursachen. Die elektronischen Sicherungslösungen von RECOM – auch bekannt als elektronische Schutzschalter – bieten genau die Präzision, die für den Schutz empfindlicher DC-Stromversorgungssysteme erforderlich ist, bei denen herkömmliche Sicherungen versagen.

Im Gegensatz zu standardmäßigen thermomagnetischen Schutzschaltern, die zu Fehlauslösungen oder langsamen Reaktionszeiten neigen können, bieten diese DC-e-Fuse-Module eine aktive elektronische Überwachung. Sie gewährleisten einen selektiven Verbraucherschutz, sodass nur der fehlerhafte Zweig abgeschaltet wird, während das restliche System in Betrieb bleibt. Unsere industriellen e-Fuses sind für die einfache Integration ausgelegt: Sie lassen sich werkzeuglos auf der Hutschiene montieren und bieten eine Power-Boost-Kapazität von 150%. Damit sind sie ideal für Schaltschränke, Steuerungssysteme und verteilte Stromversorgungsarchitekturen.

Das vierkanalige e-Fuse-Modul RACPRO1-4SP ist mit einer maximalen Strombegrenzung von 4x5A oder 4x10A sowie im Standard- oder Buchformat-Gehäuse (-BS) erhältlich. Nutzen Sie die Produkttabelle unten, um die verfügbaren e-Fuse-Lösungen nach Nennstrom, Schutzfunktionen und Installationsanforderungen zu vergleichen.

Redundanzdioden

Redundanzdioden (auch bekannt als Entkopplungsdioden oder OR-ing-Dioden) sind elektrische Komponenten, mit denen die Ausgänge von zwei oder mehr Stromversorgungen sicher parallel geschaltet werden können. Im Redundanzmodus verhindert das Redundanzmodul bei Ausfall einer Stromversorgung, dass Strom in das defekte Gerät zurückfließt, und sichert so den kontinuierlichen, unterbrechungsfreien Betrieb. Im Stromteilungsmodus (Current-Share-Modus) können zwei Netzteile parallel geschaltet werden, um den doppelten Ausgangsstrom zu erzeugen. Das Modul sorgt dabei dafür, dass der Ausgangsstrom gleichmäßig auf beide Quellen aufgeteilt wird.

Redundanzdiodenmodule werden in geschäftskritischen (mission-critical) Anwendungen eingesetzt, um kostspielige Ausfallzeiten zu vermeiden und Toleranz gegenüber Fehlern oder Netzteilausfällen zu gewährleisten. Typische Einsatzbeispiele sind die industrielle Automatisierung, Server und Rechenzentren, die Telekommunikation sowie Verpackungsanlagen.
  Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Fokus
5, 10 22 - 28 24 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
2 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Fokus
40 9 - 56 12 / 24 / 48 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
3 RECOM | RACPRO1-4SP/BS Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Coming Soon
5, 10 22 - 29 24 DIN-Rail DIN-Rail Book Shape (IP20)

Häufig gestellte Fragen

Eine elektronische Sicherung (e-Fuse) ist ein aktives Schutzgerät zum Schutz von DC-Stromversorgungssystemen vor Überstrom und Kurzschluss. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schmelzsicherungen arbeitet sie mit einer schnellen elektronischen Überwachung und einem Leistungs-MOSFET, der den Stromkreis bei einem Fehler innerhalb kürzester Zeit abschaltet.
Ein elektronischer Leitungsschutzschalter reagiert deutlich schneller und präziser als konventionelle Schutzgeräte. Er verhindert Fehlauslösungen durch kurzzeitige Einschaltströme und muss nach einem Fehler nicht ersetzt werden. Darüber hinaus ermöglicht er einen selektiven Lastschutz, sodass ausschließlich der fehlerhafte Stromkreis abgeschaltet wird.
Elektronische Sicherungen kommen häufig in industriellen 24VDC-Systemen, Automatisierungsschaltschränken, Steuerungen und dezentralen Stromversorgungssystemen mit mehreren Verbrauchern zum Einsatz. Sie sind besonders wichtig, wenn eine leistungsstarke Stromversorgung mehrere empfindliche Verbraucher wie SPS, Sensoren und Aktoren versorgt und ein einzelner Fehler nicht das gesamte System beeinträchtigen darf.
Durch den intelligenten 24VDC-Lastschutz verhindern e-Fuse-Module, dass ein einzelner Kurzschluss die gesamte Hauptstromversorgung außer Betrieb setzt. Stattdessen wird nur der fehlerhafte Stromkreis abgeschaltet, während alle übrigen Bereiche der Anlage weiterbetrieben werden können. Dadurch werden Stillstandszeiten reduziert und die Fehlersuche vereinfacht.
Ein Redundanzdiodenmodul ermöglicht den Stromfluss ausschließlich in einer Richtung. Werden mehrere Stromversorgungen parallel betrieben, verhindert es Rückströme zwischen den einzelnen Netzteilen oder vom Ausgang zurück in eine Stromversorgung. Selbst wenn eine Stromversorgung aufgrund eines Ausgangskurzschlusses ausfällt, übernimmt die verbleibende Stromversorgung weiterhin zuverlässig die Versorgung der Last.
Herkömmliche Redundanzdioden verursachen durch ihre Durchlassspannung insbesondere bei hohen Strömen erhebliche Leistungsverluste und Wärmeentwicklung. Das RACPRO1-RD von RECOM verwendet stattdessen eine aktive MOSFET-Entkopplung, wodurch Leistungsverluste und Wärmeentwicklung deutlich reduziert werden. Dies erhöht nicht nur den Wirkungsgrad und stellt mehr Leistung für die Last bereit, sondern senkt auch die Temperatur im Schaltschrank und verlängert die Lebensdauer des Gesamtsystems.

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.