Zubehör und Entwicklungstools

RECOM bietet ein zielgerichtetes Sortiment an Netzteilzubehör, das speziell darauf ausgelegt ist, Endanwendungen zu unterstützen und die Systemleistung zu verbessern.

Durch das Angebot vorab getesteter EMI-Filterlösungen und Gleichtaktdrosseln (Common Mode Chokes) vermeidet der Entwicklungsprozess die typischen Hürden kostspieliger und zeitaufwendiger EMV-Prüfungen. Diese Induktivitäten wurden gezielt mit RECOM-Wandlern validiert, um eine effektive Einhaltung der Klassen A und B zu gewährleisten.

Elektronische Sicherungen (e-Fuses) sind Zubehörteile für die Industrieautomations-Serie RACPRO1 und bieten eine robuste Lösung für den Überstromschutz. Diese Komponenten ermöglichen eine Echtzeitüberwachung sowie Kanalsteuerung und dienen als entscheidender Schutz sowohl für die Hauptstromversorgungen als auch für empfindliche nachgeschaltete Elektronik. Die E-Fuse bietet vier unabhängig überwachte und strombegrenzte Ausgänge mit bis zu 5A oder 10A pro Kanal.

Das Redundanzdioden-Modul RD ist ebenfalls ein Zubehörteil für die Industrieautomations-Serie RACPRO1 und bietet eine robuste Lösung für den sicheren Schutz der Versorgungsspannung. Es nimmt zwei 10A- oder 20A-Eingänge auf und liefert einen einzelnen redundanten Ausgang. Fällt einer der Eingänge durch Unterbrechung oder Kurzschluss aus, bleibt die Ausgangsspannung weiterhin garantiert.
Product Category
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation
    Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Serie Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
    Fokus
    DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
    2 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
    Fokus
    DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
    3 RECOM | RPH-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
    Fokus
    Open Frame
    4 RECOM | RPL-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
    Fokus
    Open Frame
    5 RECOM | RPL-10-EVM-1 Series | DC/DC, 50W, Single Output
    Fokus
    Open Frame
    6 RECOM | RPL-20-EVM-1 Series | DC/DC, 100W, Single Output
    Fokus
    Open Frame
    7 RECOM | RPL-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
    Fokus
    Open Frame
    8 RECOM | RPL-5.0-EVM-1 Series | DC/DC, 25W, Single Output
    Fokus
    Open Frame
    9 RECOM | RPX-0.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
    Fokus
    Open Frame
    10 RECOM | RPX-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
    Fokus
    Open Frame
    11 RECOM | RPX-4.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20W, Single Output
    Fokus
    Open Frame
    12 RECOM | RPY-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
    Fokus
    Open Frame
    13 RECOM | RPZ-0.5-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
    Fokus
    Open Frame
    14 RECOM | RPZ-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
    Fokus
    Open Frame
    15 RECOM | RPZ-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 10W, Single Output
    Fokus
    Open Frame
    16 RECOM | RPZ-3.0A-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
    Fokus
    Open Frame
    17 RECOM | RPZ-6.0-EVM-1 Series | DC/DC, 30W, Single Output
    Fokus
    Open Frame
    18 RECOM | RACPRO1-4SP/BS Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
    Coming Soon
    DIN-Rail DIN-Rail Book Shape (IP20)
    19 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1 Series | DC/DC, 0.33W, Single Output
    Open Frame
    20 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1 Series | DC/DC
    21 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1 Series | DC/DC
    22 RECOM | R-REF01-HB Series | DC/DC
    Open Frame
    23 RECOM | R-REF02-78S Series | DC/DC, 0.33W, Single Output
    Open Frame
    24 RECOM | R-REF03-CAN1 Series | DC/DC, 1W, Single Output
    Open Frame
    25 RECOM | R-REF04-RIA12 Series | DC/DC
    Open Frame
    26 RECOM | RAC-ADAPT-ST-1 Series | AC/DC, Screw Terminal
    Screw Terminal
    27 RECOM | RAC-MB1 Series | AC/DC
    28 RECOM | RBB10-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20W, Single Output
    Open Frame
    29 RECOM | REH-3.31.8-EVM-1 Series | DC/DC, Dual Output
    Open Frame
    30 RECOM | RLS-105 Series | DC/DC, SMD
    SMD Open Frame
    31 RECOM | RLS-126 Series | DC/DC, SMD
    SMD Open Frame
    32 RECOM | RLS-186 Series | DC/DC, SMD
    SMD Open Frame
    33 RECOM | RLS-226 Series | DC/DC, SMD
    SMD Open Frame
    34 RECOM | RLS-397 Series | DC/DC, SMD
    SMD Open Frame
    35 RECOM | RLS-567 Series | DC/DC, SMD
    SMD Open Frame
    36 RECOM | RLS-686 Series | DC/DC, SMD
    SMD Open Frame
    37 RECOM | RPM-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    Open Frame
    38 RECOM | RPM-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    Open Frame
    39 RECOM | RPM-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    Open Frame
    40 RECOM | RPM-6.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    Open Frame
    41 RECOM | RPMB-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    Open Frame
    42 RECOM | RPMB-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    Open Frame
    43 RECOM | RPMH-0.5-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    Open Frame
    44 RECOM | RPMH-1.5-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    Open Frame
    45 RECOM | RPX-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
    Open Frame
    46 RECOM | RPX-1.5-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
    Open Frame
    47 RECOM | RPX-2.5-EVM-1 Series | DC/DC, 12.5W, Single Output
    Open Frame
    48 RECOM | RSP150-M Series | DC/DC, THT, 150W, Single Output
    THT 2.28"x1.45"
    49 RECOM | RSP250-M Series | DC/DC, THT, 250W, Single Output
    THT 2.28"x1.45"
    50 RECOM | RSP45-M Series | DC/DC, THT, 45W, Single Output
    THT 1.6"x1"
    51 RECOM | RSPxxx-168 Series | DC/DC, THT
    THT DIP24, 1.6"x1"

    Häufig gestellte Fragen

    Stromversorgungszubehör wird eingesetzt, um die Leistung, Zuverlässigkeit und elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) von DC/DC- und AC/DC-Wandlersystemen zu verbessern und einen stabilen Betrieb in Endanwendungen sicherzustellen. Es trägt dazu bei, das Systemverhalten unter realen elektrischen Bedingungen zu optimieren. Darüber hinaus unterstützt dieses Zubehör die Einhaltung von Industriestandards und erhöht die Robustheit des Gesamtdesigns.
    Die EMI-Induktivitäten von RECOM sind mit RECOM-Wandlern vorgetestet und optimiert. Dadurch wird eine vorhersehbare Filterleistung sichergestellt und das Risiko von EMV-Testfehlern aufgrund von Bauteiltoleranzen reduziert. Dies vereinfacht den Entwicklungsprozess und verringert das Entwicklungsrisiko. Zudem erhöht es die Wahrscheinlichkeit, EMV-Zertifizierungsprüfungen bereits im ersten Durchlauf erfolgreich zu bestehen.
    Eine e-Fuse ist eine elektronische Schutzvorrichtung, die einen Echtzeit-Überstromschutz mit Überwachungs- und Steuerungsfunktionen bietet. Dadurch werden empfindliche Stromversorgungen und nachgeschaltete elektronische Komponenten geschützt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sicherungen kann sie dynamisch auf Fehlerzustände reagieren. Dies erhöht die Systemsicherheit und ermöglicht ein präziseres Energiemanagement.
    Ja, Zubehörprodukte von RECOM wie EMI-Induktivitäten und e-Fuses können in einer Vielzahl von Stromversorgungssystemen eingesetzt werden. Sie wurden jedoch speziell getestet und für eine optimale Leistung mit RECOM-Wandlern optimiert. Bei korrekter Auslegung können sie jedoch auch in Systemen anderer Hersteller einen erheblichen Mehrwert bieten.

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.