配件及开发工具

RECOM推出一系列专业电源配件与硬件开发工具,助力终端设备落地、缩短原型开发周期,并提升整机系统性能。

企业可选用经过预先测试的电磁干扰滤波方案与共模扼流线圈,规避电磁兼容测试成本高、耗时长等常见设计难题。此类电感均搭配 RECOM电源转换器完成专项验证,确保产品满足 A 级、B 级电磁兼容标准。

为进一步缩短工程研发周期,RECOM提供多款开发工具,含评估板、转接板与设计参考板。这类即插即用平台便于工程师在真实工况下测试RECOM电源转换器,降低设计风险,缩短产品上市周期。

电子断路器(e-Fuse)为 RACPRO1 工业自动化系列配套配件,可提供可靠的过流保护方案。该器件支持实时状态监测与通道管控,是主电源设备与后端精密电子元器件的核心防护部件。电子断路器设有四路独立监测、限流输出通道,单通道最大电流可达 5V或 10V。

RD 冗余二极管模块同样适配 RACPRO1 工业自动化系列,为供电电压提供稳定可靠的防护方案。该模块支持两路 10V或 20V输入,输出一路冗余供电;即便任意一路输入发生开路或短路故障,仍能保障输出电压稳定。
Product Category
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离
    输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出路数
    输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
      系列 安装类型 封装类型
    1 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
    重点
    导轨 DIN-Rail (IP20)
    2 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
    重点
    导轨 DIN-Rail (IP20)
    3 RECOM | RPH-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
    重点
    开放式
    4 RECOM | RPL-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
    重点
    开放式
    5 RECOM | RPL-10-EVM-1 Series | DC/DC, 50W, Single Output
    重点
    开放式
    6 RECOM | RPL-20-EVM-1 Series | DC/DC, 100W, Single Output
    重点
    开放式
    7 RECOM | RPL-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
    重点
    开放式
    8 RECOM | RPL-5.0-EVM-1 Series | DC/DC, 25W, Single Output
    重点
    开放式
    9 RECOM | RPX-0.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
    重点
    开放式
    10 RECOM | RPX-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
    重点
    开放式
    11 RECOM | RPX-4.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20W, Single Output
    重点
    开放式
    12 RECOM | RPY-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
    重点
    开放式
    13 RECOM | RPZ-0.5-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
    重点
    开放式
    14 RECOM | RPZ-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
    重点
    开放式
    15 RECOM | RPZ-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 10W, Single Output
    重点
    开放式
    16 RECOM | RPZ-3.0A-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
    重点
    开放式
    17 RECOM | RPZ-6.0-EVM-1 Series | DC/DC, 30W, Single Output
    重点
    开放式
    18 RECOM | RACPRO1-4SP/BS Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
    即将推出
    导轨 DIN-Rail Book Shape (IP20)
    19 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1 Series | DC/DC, 0.33W, Single Output
    开放式
    20 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1 Series | DC/DC
    21 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1 Series | DC/DC
    22 RECOM | R-REF01-HB Series | DC/DC
    开放式
    23 RECOM | R-REF02-78S Series | DC/DC, 0.33W, Single Output
    开放式
    24 RECOM | R-REF03-CAN1 Series | DC/DC, 1W, Single Output
    开放式
    25 RECOM | R-REF04-RIA12 Series | DC/DC
    开放式
    26 RECOM | RAC-ADAPT-ST-1 Series | AC/DC, Screw Terminal
    螺丝端子
    27 RECOM | RAC-MB1 Series | AC/DC
    28 RECOM | RBB10-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20W, Single Output
    开放式
    29 RECOM | REH-3.31.8-EVM-1 Series | DC/DC, Dual Output
    开放式
    30 RECOM | RLS-105 Series | DC/DC, SMD
    SMD 开放式
    31 RECOM | RLS-126 Series | DC/DC, SMD
    SMD 开放式
    32 RECOM | RLS-186 Series | DC/DC, SMD
    SMD 开放式
    33 RECOM | RLS-226 Series | DC/DC, SMD
    SMD 开放式
    34 RECOM | RLS-397 Series | DC/DC, SMD
    SMD 开放式
    35 RECOM | RLS-567 Series | DC/DC, SMD
    SMD 开放式
    36 RECOM | RLS-686 Series | DC/DC, SMD
    SMD 开放式
    37 RECOM | RPM-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    开放式
    38 RECOM | RPM-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    开放式
    39 RECOM | RPM-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    开放式
    40 RECOM | RPM-6.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    开放式
    41 RECOM | RPMB-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    开放式
    42 RECOM | RPMB-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    开放式
    43 RECOM | RPMH-0.5-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    开放式
    44 RECOM | RPMH-1.5-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    开放式
    45 RECOM | RPX-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
    开放式
    46 RECOM | RPX-1.5-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
    开放式
    47 RECOM | RPX-2.5-EVM-1 Series | DC/DC, 12.5W, Single Output
    开放式
    48 RECOM | RSP150-M Series | DC/DC, THT, 150W, Single Output
    THT 2.28"x1.45"
    49 RECOM | RSP250-M Series | DC/DC, THT, 250W, Single Output
    THT 2.28"x1.45"
    50 RECOM | RSP45-M Series | DC/DC, THT, 45W, Single Output
    THT 1.6"x1"
    51 RECOM | RSPxxx-168 Series | DC/DC, THT
    THT DIP24, 1.6"x1"

    常见问题解答

    电源配件用于提升交直流转换系统的运行性能、可靠性与电磁兼容性,保障终端设备稳定工作,优化设备在实际电气环境下的运行状态。同时,配件可助力产品符合行业标准,增强整机设计稳定性。
    RECOM电磁干扰电感均与自有电源转换器完成预适配测试与性能优化,滤波效果稳定可控,减少因元器件参数差异导致的电磁兼容测试失败问题。既简化设计流程、降低研发风险,也能大幅提升产品一次通过电磁兼容认证测试的概率。
    电子断路器是电子式保护器件,可实时提供过流保护并同步监测、管控电路,保护精密电源转换器与后端电子元件。与传统电子断路器不同,它能针对故障工况动态响应,提升系统安全性,实现更精准的电源管控。
    可以。RECOM电磁干扰电感、电子断路器等配件适用于绝大多数电源系统;尽管产品专为适配RECOM转换器做优化调试以实现最佳性能,但若匹配得当,在第三方电源设备设计中同样能发挥防护、滤波作用。

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。