アクセサリおよび開発ツール

RECOMは、最終アプリケーションの開発支援、試作の迅速化、そしてシステムレベルの性能向上を目的とした、厳選された電源アクセサリおよびハードウェア開発ツールを提供しています。

事前に検証済みのEMIフィルタソリューションやコモンモードチョークを使用することで、高コストかつ時間のかかるEMC試験で発生しがちな問題を回避し、設計プロセスを効率化できます。これらのインダクタはRECOMのコンバータとの組み合わせで特に検証されており、Class AおよびClass B規格への適合を効果的に実現します。

さらに開発期間の短縮を支援するため、RECOMは評価ボード、ブレークアウトボード、設計リファレンスボードなど、さまざまな開発ツールを提供しています。これらのプラグアンドプレイ対応プラットフォームにより、エンジニアは実際の動作環境に近い条件下でRECOM製コンバータを容易に評価でき、設計リスクの低減と市場投入期間の短縮を実現できます。

電子ヒューズ(eヒューズ)は、RACPRO1産業オートメーションシリーズ向けのアクセサリであり、過電流保護のための堅牢なソリューションを提供します。これらのコンポーネントはリアルタイム監視およびチャネル制御機能を備え、メイン電源ユニットや接続先の高感度電子機器を保護する重要な役割を果たします。eヒューズは、各チャネル最大5Aまたは10Aに対応する4系統の独立した監視機能付き電流制限出力を備えています。

RD冗長化ダイオードモジュールも、RACPRO1産業オートメーションシリーズ向けのアクセサリです。電源電圧を安全に保護するための堅牢なソリューションとして機能し、10Aまたは20Aの入力を2系統受け付け、単一の冗長出力を提供します。そのため、いずれかの入力に断線や短絡が発生した場合でも、出力電圧の供給を維持できます。
Product Category
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation
    Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      シリーズ Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
    Focus
    DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
    2 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
    Focus
    DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
    3 RECOM | RPH-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
    Focus
    Open Frame
    4 RECOM | RPL-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
    Focus
    Open Frame
    5 RECOM | RPL-10-EVM-1 Series | DC/DC, 50W, Single Output
    Focus
    Open Frame
    6 RECOM | RPL-20-EVM-1 Series | DC/DC, 100W, Single Output
    Focus
    Open Frame
    7 RECOM | RPL-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
    Focus
    Open Frame
    8 RECOM | RPL-5.0-EVM-1 Series | DC/DC, 25W, Single Output
    Focus
    Open Frame
    9 RECOM | RPX-0.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
    Focus
    Open Frame
    10 RECOM | RPX-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
    Focus
    Open Frame
    11 RECOM | RPX-4.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20W, Single Output
    Focus
    Open Frame
    12 RECOM | RPY-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
    Focus
    Open Frame
    13 RECOM | RPZ-0.5-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
    Focus
    Open Frame
    14 RECOM | RPZ-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
    Focus
    Open Frame
    15 RECOM | RPZ-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 10W, Single Output
    Focus
    Open Frame
    16 RECOM | RPZ-3.0A-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
    Focus
    Open Frame
    17 RECOM | RPZ-6.0-EVM-1 Series | DC/DC, 30W, Single Output
    Focus
    Open Frame
    18 RECOM | RACPRO1-4SP/BS Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
    Coming Soon
    DIN-Rail DIN-Rail Book Shape (IP20)
    19 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1 Series | DC/DC, 0.33W, Single Output
    Open Frame
    20 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1 Series | DC/DC
    21 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1 Series | DC/DC
    22 RECOM | R-REF01-HB Series | DC/DC
    Open Frame
    23 RECOM | R-REF02-78S Series | DC/DC, 0.33W, Single Output
    Open Frame
    24 RECOM | R-REF03-CAN1 Series | DC/DC, 1W, Single Output
    Open Frame
    25 RECOM | R-REF04-RIA12 Series | DC/DC
    Open Frame
    26 RECOM | RAC-ADAPT-ST-1 Series | AC/DC, Screw Terminal
    Screw Terminal
    27 RECOM | RAC-MB1 Series | AC/DC
    28 RECOM | RBB10-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20W, Single Output
    Open Frame
    29 RECOM | REH-3.31.8-EVM-1 Series | DC/DC, Dual Output
    Open Frame
    30 RECOM | RLS-105 Series | DC/DC, SMD
    SMD Open Frame
    31 RECOM | RLS-126 Series | DC/DC, SMD
    SMD Open Frame
    32 RECOM | RLS-186 Series | DC/DC, SMD
    SMD Open Frame
    33 RECOM | RLS-226 Series | DC/DC, SMD
    SMD Open Frame
    34 RECOM | RLS-397 Series | DC/DC, SMD
    SMD Open Frame
    35 RECOM | RLS-567 Series | DC/DC, SMD
    SMD Open Frame
    36 RECOM | RLS-686 Series | DC/DC, SMD
    SMD Open Frame
    37 RECOM | RPM-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    Open Frame
    38 RECOM | RPM-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    Open Frame
    39 RECOM | RPM-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    Open Frame
    40 RECOM | RPM-6.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    Open Frame
    41 RECOM | RPMB-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    Open Frame
    42 RECOM | RPMB-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    Open Frame
    43 RECOM | RPMH-0.5-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    Open Frame
    44 RECOM | RPMH-1.5-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
    Open Frame
    45 RECOM | RPX-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
    Open Frame
    46 RECOM | RPX-1.5-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
    Open Frame
    47 RECOM | RPX-2.5-EVM-1 Series | DC/DC, 12.5W, Single Output
    Open Frame
    48 RECOM | RSP150-M Series | DC/DC, THT, 150W, Single Output
    THT 2.28"x1.45"
    49 RECOM | RSP250-M Series | DC/DC, THT, 250W, Single Output
    THT 2.28"x1.45"
    50 RECOM | RSP45-M Series | DC/DC, THT, 45W, Single Output
    THT 1.6"x1"
    51 RECOM | RSPxxx-168 Series | DC/DC, THT
    THT DIP24, 1.6"x1"

    よくあるご質問

    電源アクセサリは、DC/DCコンバータおよびAC/DCコンバータシステムにおいて、性能、信頼性、および電磁両立性(EMC)を向上させ、最終アプリケーションでの安定した動作を実現するために使用されます。実際の電気的環境下でのシステム動作を最適化し、より高い性能を発揮できるよう支援します。また、業界規格への適合をサポートするとともに、システム設計全体の堅牢性向上にも貢献します。
    RECOMのEMIインダクタは、RECOM製コンバータとの組み合わせで事前検証および最適化が行われているため、予測可能なフィルタリング性能を実現し、部品ばらつきによるEMC試験の不合格リスクを低減します。これにより設計プロセスの簡素化と開発リスクの低減が可能になります。また、認証試験における初回でのEMC適合率向上にも寄与します。
    電子ヒューズ(eヒューズ)は、リアルタイムの監視および制御機能を備えた電子保護デバイスで、過電流保護を提供し、電源コンバータや接続先の高感度電子機器を保護します。従来のヒューズとは異なり、異常状態に対して動的に応答できるため、システムの安全性を向上させます。また、より精密な電力管理を可能にします。
    はい。EMIインダクタやe-FuseなどのRECOMアクセサリは、幅広い電源システムで使用できます。ただし、最適な性能を発揮できるよう、RECOM製コンバータとの組み合わせで試験および最適化が行われています。適切に適用することで、他社製電源を使用した設計においても有効な効果を得ることができます。

    … 探しているものが見つかりませんでしたか?

    パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。