Search Results for "RACD"

Filter by:
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
      产品编号 Product Category 功率(W) 输入电压(V) 输出电压 1(V) 封装类型 隔离电压 (kV)
    1 RECOM | RACD03-350 | AC/DC, Wired, 3W, Single Output
    AC/DC 3 90 - 264 15 标准 3.75
    2 RECOM | RACD03-700 | AC/DC, Wired, 3W, Single Output
    AC/DC 3 90 - 264 6 标准 3.75
    3 RECOM | RACD04-350 | AC/DC, Wired, 4.2W, Single Output
    AC/DC 4.2 90 - 264 标准 3.75
    4 RECOM | RACD04-500 | AC/DC, Wired, 4W, Single Output
    AC/DC 4 90 - 264 标准 3.75
    5 RECOM | RACD04-700 | AC/DC, Wired, 4.2W, Single Output
    AC/DC 4.2 90 - 264 标准 3.75
    6 RECOM | RACD06-350-LP | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
    AC/DC 6 198 - 264 标准 3.75
    7 RECOM | RACD06-500-LP | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
    AC/DC 6 198 - 264 标准 3.75
    8 RECOM | RACD06-700-LP | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
    AC/DC 6 198 - 264 标准 3.75
    9 RECOM | RACD07-250 | AC/DC, Wired, 7W, Single Output
    AC/DC 7 90 - 295 标准 3.75
    10 RECOM | RACD07-350 | AC/DC, Wired, 7.3W, Single Output
    AC/DC 7.3 90 - 295 标准 3.75
    11 RECOM | RACD07-500 | AC/DC, Wired, 7.2W, Single Output
    AC/DC 7.2 90 - 295 标准 3.75
    12 RECOM | RACD07-700 | AC/DC, Wired, 7.4W, Single Output
    AC/DC 7.4 90 - 295 标准 3.75
    13 RECOM | RACD12-350-LP | AC/DC, Screw Terminal, 13W, Single Output
    AC/DC 13 198 - 264 标准 3.75
    14 RECOM | RACD12-500-LP | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    AC/DC 12 198 - 264 标准 3.75
    15 RECOM | RACD12-700-LP | AC/DC, Screw Terminal, 13W, Single Output
    AC/DC 13 198 - 264 标准 3.75
    16 RECOM | RACD20-350-LP | AC/DC, Screw Terminal, 21W, Single Output
    AC/DC 21 198 - 264 标准 3.75
    17 RECOM | RACD20-500-LP | AC/DC, Screw Terminal, 20W, Single Output
    AC/DC 20 198 - 264 标准 3.75
    18 RECOM | RACD20-700-LP | AC/DC, Screw Terminal, 22W, Single Output
    AC/DC 22 198 - 264 标准 3.75
    19 RECOM | RACD03-500 | AC/DC, Wired, 3W, Single Output
    NRND
    AC/DC 3 90 - 264 标准 3.75
    20 RECOM | RACD06-350 | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
    NRND
    AC/DC 6 90 - 264 24 标准 3.75
    21 RECOM | RACD06-500 | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
    NRND
    AC/DC 6 90 - 264 标准 3.75
    22 RECOM | RACD06-700 | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
    NRND
    AC/DC 6 90 - 264 12 标准 3.75
    功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
      系列
    1 RECOM | RACD03 Series | AC/DC, Wired, 3W, Single Output
    (3 产品)
    • 3 W II 级 AC-DC LED 电源
    • 350 mA、500 mA 和 700 mA 的 CC/CV 输出电流
    • 熔断输入和 SCP、OVP、OLP、OTP
    • 3 kVAC 隔离电压
    2 RECOM | RACD04 Series | AC/DC, Wired, Single Output
    (3 产品)
    • 4 W AC-DC II 级 LED 电源
    • 350 mA 至 700 mA 恒流输出
    • 全面保护功能(OLP、SCP、OCP、OTP)
    • 低待机功耗,符合 ErP 指令标准
    3 RECOM | RACD06-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
    (3 产品)
    • 薄型外壳(最大高度 11 毫米)
    • 350 mA 至 700 mA 恒流输出
    • 带电缆夹的接线端子输入/输出
    • 全面保护功能(OLP、SCP、OCP、OTP)
    4 RECOM | RACD07 Series | AC/DC, Wired, Single Output
    (4 产品)
    • 7 W II 级 AC-DC LED 电源
    • 适用于高亮度 LED
    • 3.75 kVAC 隔离电压
    • 熔断输入和 SCP、OCP、OVP、OLP
    5 RECOM | RACD12-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, Single Output
    (3 产品)
    • 薄型外壳(最大高度 13 毫米)
    • 350 mA 至 700 mA 恒流输出
    • 带电缆夹的接线端子输入/输出
    • 全面保护功能(OLP、SCP、OCP、OTP)
    6 RECOM | RACD20-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, Single Output
    (3 产品)
    • 薄型外壳(最大高度 13 毫米)
    • 350 mA 至 700 mA 恒流输出
    • 带电缆夹的接线端子输入/输出
    • 全面保护功能(OLP、SCP、OCP、OTP)
    7 RECOM | RACD06 Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
    NRND
    (3 产品)
    • 6 W II 级 AC-DC LED 电源
    • 350 mA、500 mA 和 700 mA 的 CC/CV 输出电流
    • 熔断输入和 SCP、OVP、OLP、OTP
    • 3 kVAC 隔离电压

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。