这些恒流LED 驱动器非常适合低成本应用设计。SELV 输出适用于内置电源的 LED 灯具。薄型外壳设计使其能够隐形置于家具中、隐秘安装在货架下或集成到空间受限的应用中,例如灯槽照明、灯带照明或暗灯槽照明系统。这些电源具有短路和过载保护,并提供完整 3 年保修。
| 特性 | RACD04-500 |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 4 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 90 - 264 |
| 主输出电压(V) | 3 ‐ 8 |
| 输出电压范围(V) | 3 - 8 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 500 |
| 隔离电压 (kV) | 3.75 |
| 安装类型 | 引线 |
| 封装类型 | 标准 |
| 长度 (mm) | 38 |
| 宽度 (mm) | 27 |
| 高度 (mm) | 21 |
| 认证 | CB, CE, EN 61347-1, ENEC, UL 8750 |
| 最低工作温度 (°C) | -20 |
| 最高工作温度 (°C) | 50 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 工作模式 | CC |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACD04.pdf | Datasheet | |
| RACD04.step | 2D/3D | 2019-7-24 |
| RACD04_installation_guide.pdf | Installation | 2019-2-22 |