这是一个紧凑型通用交流输入 3 W 恒流开关电源模块,适用于驱动 1 - 6 个高功率 LED。输出(双恒压/恒流模式)电流限制固定在 350 mA、500 mA 或 700 mA。在较低的输出电流下,输出为恒定电压。通过 118 毫米长的跨线进行连接。
| 特性 | RACD03-500 |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 3 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 90 - 264 |
| 主输出电压(V) | 3 ‐ 9.5 |
| 输出电压范围(V) | 3 - 9.5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 500 |
| 隔离电压 (kV) | 3.75 |
| 安装类型 | 引线 |
| 封装类型 | 标准 |
| 长度 (mm) | 52.1 |
| 宽度 (mm) | 29.6 |
| 高度 (mm) | 23.1 |
| 认证 | CB, CE, EN 61347-1, ENEC, UL 8750 |
| 最低工作温度 (°C) | -20 |
| 最高工作温度 (°C) | 50 |
| 保护功能 | OLP, OTP, OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2 (6/6), WEEE |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 工作模式 | CC |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACD03.pdf | Datasheet | |
| RACD03.step | 2D/3D | 2019-7-24 |
| RACD03_installation_guide.pdf | Installation | 2017-2-14 |