R24C2T25系列2W隔离型DC/DC转换器是一种多功能的解决方案,专为隔离的栅极偏置电压而设计,特别适用于IGBT和Si 以及SiC MOSFETs等晶体管。这款紧凑型转换器具有可编程的非对称输出电压,确保了电子应用的精确控制和最佳性能。具有3kVAC/1min的高隔离电压和卓越的稳定性,即使在125°C (0.5W)的环境温度下,它也能提供卓越的可靠性。模块具有小于3.5pF的超低隔离电容,能够确保通过隔离屏障的最小噪声传播。模块提供SMD封装,尺寸为7.5 x 12.83mm,紧凑的封装提供了模块所有出色的性能,使其成为有隔离栅极偏置电压需求的理想选择。
产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
R24C2T25-CT
重点
新
| 2.0 | 隔离 | 21.0 - 27.0 | 36-Pin SSOP |
| ||||||||
2 |
R24C2T25-R
重点
新
| 2.0 | 隔离 | 21.0 - 27.0 | 36-Pin SSOP |
|
特性 | RxxC2Txx |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 2.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 21.0 - 27.0 |
输出路数 | 双路 |
输出电流 1 (mA) | 100.0 |
输出电流 2 (mA) | -12.0 |
隔离电压 (kV) | 3.0 |
安装类型 | SMD |
封装类型 | 36-Pin SSOP |
长度 (mm) | 3.55 |
宽度 (mm) | 7.5 |
高度 (mm) | 12.83 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 125.0 |
保护功能 | OLP, OTP, SCP |
微调引脚输出电压调整 | PROGRAMMABLE |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
R24C2T25-CT
重点
新
| 2.0 | 21.0 - 27.0 | SMD |
| ||||
2 |
R24C2T25-R
重点
新
| 2.0 | 21.0 - 27.0 | SMD |
|
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RxxC2Txx.pdf | Datasheet |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
WBG 器件给栅极驱动器电源带来了难题 | Blog Article | 2024-6-14 |
新型隔离 DC/DC 转换器具有适用于 SiC 驱动应用的可编程输出 | Blog Article | 2024-4-3 |
面向未来发展的电源开关解决方案 | Blog Article | 2024-3-22 |
栅极驱动 DC/DC 系列产品扩展 | Official Press Release | 2023-12-18 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
R24C2T25 series: 2W isolated DC/DC converter | Youtube Video | 2024-3-21 |