R24C2T25系列2W隔离型DC/DC转换器是一种多功能的解决方案,专为隔离的栅极偏置电压而设计,特别适用于IGBT和Si 以及SiC MOSFETs等晶体管。这款紧凑型转换器具有可编程的非对称输出电压,确保了电子应用的精确控制和最佳性能。具有3kVAC/1min的高隔离电压和卓越的稳定性,即使在125°C (0.5W)的环境温度下,它也能提供卓越的可靠性。模块具有小于3.5pF的超低隔离电容,能够确保通过隔离屏障的最小噪声传播。模块提供SMD封装,尺寸为7.5 x 12.83mm,紧凑的封装提供了模块所有出色的性能,使其成为有隔离栅极偏置电压需求的理想选择。
| 特性 | R24C2T25-R |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 2.5 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 21 - 27 |
| 输出路数 | Single/dual |
| 输出电流 1 (mA) | 100 |
| 输出电流 2 (mA) | -12 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | 36-Pin SSOP |
| 长度 (mm) | 12.83 |
| 宽度 (mm) | 7.5 |
| 高度 (mm) | 3.55 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 125 |
| 保护功能 | OLP, OTP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | PROGRAMMABLE |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装&卷装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RxxC2Txx.pdf | Datasheet | |
| R24C2T25_ Reliability test report.pdf | 2025-9-25 | |
| R24C2T25_Parallel_EVM.zip | Gerber File | 2025-2-19 |
| R24C2T25Parallel_Layout_EMI_Guideline.pdf | 2025-2-19 | |
| R24C2T25_Layout_EMI_Guidelines.pdf | 2024-12-12 | |
| R24C2T25_EMI_EVM.zip | Gerber File | 2024-9-16 |
| RxxC2Txx.STEP | 2D/3D | 2023-11-21 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 适用于 IGBT、Si 和 SiC MOSFET 的隔离型 DC/DC 转换器,高效灵活的栅极驱动电源解决方案 | Whitepaper | 2024-7-30 |
| WBG 器件给栅极驱动器电源带来了难题 | Blog Article | 2024-6-14 |
| 新型隔离 DC/DC 转换器具有适用于 SiC 驱动应用的可编程输出 | Blog Article | 2024-4-3 |
| 面向未来发展的电源开关解决方案 | Blog Article | 2024-3-22 |
| 模块化电动汽车动力子系统 | Case Study | 2024-1-30 |
| 栅极驱动 DC/DC 系列产品扩展 | Official Press Release | 2023-12-18 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| R24C2T25 series: 2W isolated DC/DC converter | Youtube Video | 2024-3-21 |