栅极驱动 DC/DC 系列产品扩展

R24C2T25 系列
非对称稳压输出适合 IGBT、Si、SiC 和 GaN 共源共栅栅极驱动 - 现在,借助新型 R24C2T25 DC/DC 转换器为 IGBT、Si、SiC 和 GaN 共源共栅栅极驱动器供电变得空前简单。SMT 器件采用紧凑型 36 引脚 SSOP 封装,尺寸为 7.5 x 12.83 mm,可方便提供非对称双路输出电压,并可通过外部电阻网络进行编程。

一路输出电压范围可设置在 +2.5 至 +22.5 VDC,另一路可设置为 -2.5 至 -22.5 VDC,总正负电压范围为 18 至 25 VDC,例如 +15/-3 V,以高效驱动 SiC 栅极。电压保持在 +/-1.5% 范围内,防止过电压和损坏的风险。总功率2W时工作温度高达 82°C,2.5W时可达 75°C。即使在最高温度 125°C 时,转换器仍然可以提供有效的降额功率。

R24C2T25 的隔离电压为 3 kVAC/1 min,具有 3.5 pF 的超低耦合电容和 +/-150 V/ns 的共模瞬态抗扰度。所以这款产品非常适合为具有快速 dV/dt 和 dI/dt 电源开关斜率的高侧栅极驱动器供电。

R24C2T25 可以提供软启动、输入欠压和过压锁定、热关断以及输出过功率保护功能。还提供输出过压和欠压锁定功能,以确保功率器件不会受到无效栅极电压的影响。同时提供电源良好信号和开/关控制功能,当电流消耗低于 700 μA时产品会进入待机模式。
  系列
1 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25 Series
重点
  • 2w隔离型DC/DC转换器
  • 可编程的非对称输出电压
  • 适用于IGBT/Si/SiC/GaN栅极驱动的偏置电压
  • 3kVAC/1min高隔离