RVP003 系列

  • 全桥拓扑结构
  • 高度集成,所需外围元件极少
  • 集成 30V / 0.25Ω N 沟道 MOSFET
  • 集成 30V / 0.60Ω P 沟道 MOSFET
  • 0.45A 限流钳位
  • 宽输入电压范围:6V~30V
  • 浪涌电压最高可达 38V
  • 可选内部时钟或外部频率同步
  • 使能引脚,支持关断控制
  • 集成软启动功能
  • 内置保护:持续短路保护、过温保护、自动恢复
  • 工作环境温度:-40°C~+125°C

You may also like:

RVP003 是一款变压器驱动芯片,专为需要极低待机功耗的紧凑型、低功率隔离电源而优化设计。只需搭配基础外围器件 —— 输入 / 输出滤波电容、隔离变压器及整流电路,即可构建一套完整的隔离电源方案:输入电压范围 6V~30V,支持多种输出电压可选,输出功率最高可达 2W。

RVP003 采用全桥拓扑结构,集成两颗 N 沟道与两颗 P 沟道 MOSFET。片内振荡器产生一对高精度互补信号,确保开关对称运行,避免工作过程中出现磁芯偏磁现象。

该芯片还支持频率同步功能,并集成多重保护机制。当 CLK 输入端接入外部时钟信号时,芯片将输出频率为输入时钟二分频的两路互补驱动信号。片内高精度死区控制电路可确保全桥功率开关在各种工作条件下不会同时导通,保证系统可靠运行。此外,RVP003 内置过流保护与过温保护,可在开关电源输出短路等异常工况下防止芯片损坏。

安装类型
封装类型
长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  •   产品编号 功率(W) 输入电压(V) 输出电压 1(V) 输出电流 1 (mA) 隔离电压 (kV)
    1 RECOM | RVP003-FBN-CT | IC, SMD (pinless)
    重点
    6 - 30
    2 RECOM | RVP003-FBN-R | IC, SMD (pinless)
    重点
    6 - 30
    3 RECOM | RVP003S-FBN-CT | IC, SMD
    重点
    6 - 30
    4 RECOM | RVP003S-FBN-R | IC, SMD
    重点
    6 - 30

    IC 与变压器组合方案,板载 / 分立器件任意选

    特性 RVP003
    Product Category IC
    输入电压(V) 6 - 30
    主输出电压(V) 6 ‐ 30
    输出电压范围(V) 6 - 30
    MAX Iout (mA) 300
    最低工作温度 (°C) -40
    最高工作温度 (°C) 125
    保护功能 OCP, OTP, OVP
    指令 Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10)
    工作模式 Current Mode
    质保 1 Year
    Config 1 Channel
    拓扑结构 Full-Bridge
    Number of Phases 1
    MAX Duty Cycle (%) 100
    Control Features External Clock
    Functional Features Enable
    MIN Switching Frequency (kHz) 50
    MAX Switching Frequency (kHz) 1600
    MIN Storage Temperature (°C) -55
    MAX Storage Temperature (°C) 150
      产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
    1 RECOM | RVP003-FBN-CT | IC, SMD (pinless)
    重点
    6 - 30 SMD (无引脚)
    2 RECOM | RVP003-FBN-R | IC, SMD (pinless)
    重点
    6 - 30 SMD (无引脚)
    3 RECOM | RVP003S-FBN-CT | IC, SMD
    重点
    6 - 30 SMD
    4 RECOM | RVP003S-FBN-R | IC, SMD
    重点
    6 - 30 SMD
    器件品质、散热设计、保护电路、完善的电气架构设计。
    单片机一般采用低噪声 DC/DC 转换器或线性稳压器提供稳定电源;单片机输入电流动态变化大,需要电源具备快速瞬态响应,负载突变时保持电压稳定。
    工业电源优先保证高可靠性、宽输入电压、完善保护、高效率;需满足工业常用环境温度范围:-40℃ ~ +85℃。
    物联网设备优先高效率、小体积、低功耗DC/DC 方案,最大化电池续航。
    当输入电压有时高于、有时低于目标输出电压时使用。例:12V 电池供电需稳定输出 12V,电池充放电期间电压波动,升降压拓扑可稳压。
    DC/DC 控制器 IC 负责控制MOSFET、电感、变压器等外接功率器件的开关工作状态。
    DC/DC 转换器 IC 采用开关技术与集成控制电路,将一种直流电压转换成另一种直流电压。
    升降压转换器可根据输入电压,升压或降压输出;由单 / 多颗电感、高端 / 低端开关管、整流器及输出滤波电路组成。
    同步转换器用MOSFET 替代传统整流二极管,大幅降低导通损耗、显著提升效率。
    异步转换器采用二极管作为整流元件,电路更简单,但效率通常低于同步方案。
    升压转换器利用电感、低端开关管、整流器、输出滤波电路,将输入电压抬升至更高输出电压。
    转换器 IC 内部集成功率开关,方案更精简小巧;控制器 IC 不内置功率管,只管控外接 MOSFET、电感、变压器等器件的开关逻辑。
    推挽拓扑和全桥拓扑通常为非稳压架构,最适合搭配已稳压的输入电压轨使用。输入电压为 3.3V 和 5V 时优先选用推挽拓扑,原因是输入电流由各开关晶体管均分,能够在更小的集成电路封装内输出更大功率。输入电压在 5V 至 24V 区间时更适合采用全桥拓扑,其输入电压应力由开关晶体管共同分担,可高效对更高输入电压进行开关变换。对于需要稳压输出、宽输入电压范围或大功率输出的应用,反激拓扑为优选架构;该拓扑适用性强,且能够实现电气隔离。
    关键参数:输入电压范围、输出电压、最大负载电流、开关频率、效率、封装尺寸、散热性能。 需综合权衡参数满足应用需求,保证芯片工作在安全温区与电气额定值内,同时尽量节省 PCB 面积。
    降压转换器通过高端 / 低端高频开关管、电感、整流器、输出滤波电路,把输入电压降至更低的输出电压。
    晶体管栅极有固定开关阈值电压,且寄生电容较大,需要强劲驱动电流才能快速、高效开关。为确保完全导通,栅极驱动电压往往远高于阈值电压(+15~+20V);为可靠关断,有时需要负压驱动(-3V~-9V)。
    半桥栅极驱动器控制半桥架构下的两只开关器件,主动拉高、拉低输出电平。
    栅极电荷是晶体管开通 / 关断所需的电荷量,决定栅极驱动器所需输出电流,直接影响开关速度。
    栅极驱动器 IC 用于驱动 MOSFET、碳化硅、氮化镓、IGBT 等功率管栅极,提供快速开关所需的栅极电压与驱动电流。它是小功率控制信号与大功率晶体管栅极之间的缓冲级,保证开关状态平稳切换,并保护控制器免受高压瞬态冲击。
    自举电路可产生高于供电电压的驱动电压,用于驱动高端开关管。
    强劲的栅极驱动可实现开关管快速、可控的开通关断,降低开关损耗;通过把栅极电压驱动至最优正负电位,充分发挥功率管的额定功率能力。
    死区时间是开关动作之间的短暂延时:桥臂架构:防止上下管同时导通;推挽架构:保证磁芯完全退磁。
    反馈补偿设计不当、PCB 布局不合理、器件选型不匹配;多因反馈环路相位裕度不足,导致输出震荡无法稳压。
    合理布局可减小寄生电感、降低噪声、优化散热、保证转换器稳定工作。
    尽量贴近IC电源引脚放置,减小噪声与电压纹波。
    优化 PCB 布局、规范接地、增加屏蔽与滤波电路、平缓开关跳变沿。
    加大 PCB 铺铜面积、使用散热过孔、提升转换效率、保证良好通风散热。
    若设计需要最大设计灵活性、大批量降本、高度定制化电源架构,优先选用电源 IC。
    电源 IC(电源集成电路)是用于稳压或电能变换的半导体器件。它将反馈稳压、开关控制、电路保护、电源管理等核心功能集成在单颗芯片内。
    PMIC 是用于复杂电子系统内部电源分配的集成电路。通常集成多路稳压器、电源时序控制、电池管理及系统监控功能于单颗半导体器件中。
    功率开关晶体管的主要区别在于控制方式、开关速度、最大开关耐压以及功率承载上限。主要类型包括:MOSFET(最高 100kHz、600V、1kW)、碳化硅 SiC(最高 500kHz、3.3kV、100kW)、氮化镓 GaN(最高 1MHz、900V、10kW)、IGBT(最高 50kHz、6.5kV、1MW)。

    MOSFET 因成本低、易于集成,最常应用于开关电源;SiC 和 GaN 适用于高频开关场景;IGBT 则更适合超大功率、高压开关场合。
    电源 IC 通常需要搭配更多外围器件,且对 PCB 布线设计要求更高。外围器件增多 + 布线复杂,会整体提升开发难度。
    电源 IC 属于半导体控制芯片,需外接电感、变压器等磁性器件,但内部通常已集成功率开关管。电源模块则把大量分立器件集成在单一封装内,简化 PCB 设计、缩短整体开发周期。
    电源 IC 可实现高效开关拓扑、优化控制算法,并支持高开关频率,从而把功率损耗降到最低。
    常见类型:DC/DC 转换器 IC、PWM 控制器 IC、栅极驱动器 IC、电源管理IC PMIC、线性稳压器、电池管理 IC。
    广泛用于工业电子、通信设备、消费电子、汽车电子、物联网设备。
    核心优势:集成度高、占用面积小、转换效率更优。设计人员可依托集成电源 IC,为特殊应用打造专属优化电源方案。
    反激变压器用于反激拓扑,兼具储能与传能作用。与普通变压器不同,磁芯必须开气隙,开关导通期间储能,关断后向输出端释能;通常自带辅助绕组,电路工作后为控制IC供电。
    正激变压器在开关导通期间,能量直接从原边传递到副边;不像反激变压器依靠磁芯储能,而是由输出电感储能,并在开关关断时维持续流。
    隔离变压器在输入、输出电路间实现电气隔离,提升安全等级并抑制噪声。
    原副边绕组匝数比决定电压变换比例。变压器方案设计中,匝数比通常会预留余量,补偿实际电路损耗。例:5V 转 5V 隔离应用,常采用 1:1.11 的匝数比。
    变压器有两个及以上绕组,用于电路间能量传递;电感只有单个绕组,以磁场形式储存能量。
    电源变压器通过磁耦合在电路间传递能量,常用于电压变换与电气隔离。依靠磁芯内磁通传能,磁芯一般无需开气隙。
    电气隔离可提升安全、消除地环路、保护敏感电路免受高压损坏;输入输出无直接导电通路,既能防市电触电,也能避免噪声、浪涌损坏低压控制电路。
    主流:铁氧体磁芯、铁粉磁芯,依据磁性能与开关频率选型。