DS-RVP003-RMR-013-2415-2

ICs and transformer used on this Discrete Solution board

  Primary IC 输入电压(V) 主输出电压(V) Transformer 隔离电压 (kV) Topology Secondary IC 输入电压(V) 主输出电压(V)
1 6 - 30 6 ‐ 30 2.121 Full-Bridge
特性 DS-RVP003-RMR-013-2415-2
AC/DC,DC/DC,IC,Transformer DC/DC
功率(W) 1
隔离 隔离
输入电压(V) 24
主输出电压(V) 15
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 67
隔离电压 (kV) 3
安装类型 SMD (无引脚)
封装类型 开放式
长度 (mm) 0
宽度 (mm) 0
高度 (mm) 0
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 105
保护功能 OCP, OLP, OTP, SCP
指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
输出类型 非稳压

……找不到您需要的产品?

Use our parametric search, watch out for a customized solution or find a sales contact near you.

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

Customized Solution

Get your customized discrete solution.

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。