纤细的 RACPRO1-S240 是一款高可靠性单相交流输入 DIN 导轨安装电源,输出功率 240W、输出电压 24V,尺寸极为紧凑 —— 长 125mm、高 139mm,宽度仅 39mm。该产品专为严苛工业自动化领域的高要求应用设计,输出端具备高达 50V 的增强型反向电压抗扰性,可安全应对减速电机、电感器等负载的反向馈电问题。内置 ORing 二极管,无需外部元件即可实现并联运行和冗余配置。在 - 40°C 至 + 60°C 的全环境温度范围内,仅通过自然对流冷却,产品就能稳定输出 240W 功率。45°C 环境下可提供高达 288W 的扩展功率冗余,且支持 5 秒内 150% 的功率 Boost 功能,适用于驱动高感性或容性负载。创新的现代设计搭配 25° 推入式连接器,无需工具即可轻松安装或更换。产品通过全球安全标准 IEC/EN/UL 61010-1 及 IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201 认证,电磁辐射与传导发射符合工业级 EN 61000-6-4 B 级发射标准,抗扰性满足 EN 61000-6-2 标准要求。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-S240/24
重点
新
| 240 | 隔离 | 85 - 277 | 24 ‐ 29 | DIN-Rail (IP20) |
|
|
| 特性 | RACPRO1-S240 |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 240 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 85 - 277 |
| 主输出电压(V) | 24 ‐ 29 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 10000 |
| 隔离电压 (kV) | 4 |
| 安装类型 | 导轨 |
| 封装类型 | DIN-Rail (IP20) |
| 长度 (mm) | 125 |
| 宽度 (mm) | 39 |
| 高度 (mm) | 139 |
| 认证 | CB, CE, EN 61010-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 60 |
| 保护功能 | OCP, OVP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | POTENTIOMETER |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
| 包装类型 | 单盒 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-S240/24
重点
新
| 240 | 24 | 85 - 277 | 导轨 |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACPRO1-S240.pdf | Datasheet | |
| RACPRO1-Sxxx_installation_guide.pdf | Installation | 2026-1-27 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 冗余二极管模块:依靠解耦实现电源可靠运行 | Blog Article | 2026-10-29 |
| 更强功率、更大余量、更高系统价值 | Blog Article | 2026-6-19 |
| 面向智能工厂自动化的单相交直流电源 | Blog Article | 2026-4-3 |
| The New RACPRO1 Single Phase Series from 120 - 480W | Links | 2026-2-26 |
| 1AC & 3AC DIN Rail PSU, Redundancy Diodes & E-Fuses | Links | 2026-2-26 |
| 240W DIN 导轨 AC/DC 电源 | Official Press Release | 2026-2-4 |
| 如何为直流伺服电机选择合适的电源 | Case Study | 2025-11-19 |
| 为工业自动化赋能:RECOM 亮相 2025 年 SPS 展会 | Blog Article | 2025-11-14 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACPRO1 系列 单相AC/DC DIN 导轨电源 | Youtube Video | 2026-4-22 |
| 系列 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-4SP
重点
| 4-Channel 10A e-Fuse Load switch, 4-Channel 5A e-Fuse Load switch | |
| 2 |
|
RACPRO1-4SP/BS
即将推出
| 4-Channel 5A e-Fuse Load switch Book Shape | |
| 3 |
|
RACPRO1-RD
重点
新
| 40A Redundancy Module |