240W DIN 导轨 AC/DC 电源

High-efficiency DIN rail power supply from RECOM with up to 95% efficiency
RECOM 推出具有峰值功率输出且集成 ORing 二极管的 DIN 导轨 AC/DC 电源。

全新 RECOM RACPRO1-S240 系列DIN 导轨 AC/DC 电源具有高性价比和丰富功能,极易集成至工业自动化、智能楼宇、储能、数据通信及基础设施系统中。该产品额定功率 240W,宽度仅 39mm,可提供 150% 峰值功率输出,并持续5S,在 45°C 环境温度下可持续输出 288W 功率。

产品提供24VDC可调稳压输出,具备完善的保护功能,可防御短路、过流、过压风险,且能承受电感负载及电机负载可能产生的最高 50V 反向电压。集成 ORing 二极管并支持多台设备并联,可满足 n+1 冗余备份或功率共享的应用需求。

输入电压范围涵盖 85-277VAC 或 88-370VDC,无需降额运行,同时内置浪涌电流抑制及功率因数校正功能。产品效率高达 95%, 在- 40°C 至 + 60°C 宽工作温度范围内无降额,并具有较长使用寿命与高可靠性。RACPRO1-S240 已通过国际安全标准 IEC/EN/UL 61010-1 及 IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201 认证,EMC方面符合重工业环境 EMC 辐射 EN-61000-6-4 Class B标准及EN 61000-6-2 抗扰度标准,空载功耗典型值仅 1W。

该产品无需工具即可安装于标准 DIN 导轨上,25° 倾斜式电气接口采用推入式设计,便于安装。产品还具有 DC-OK(电源良好)LED 指示灯及无电压继电器触点,实时反馈工作状态。

RECOM业务与产品经理Michael Peters表示:“我们在这款全新 240W DIN 导轨 AC/DC 电源中集成了丰富功能,使其真正广泛适用于各类应用场景,同时实现了成本与体积的双重优化。”
应用
  系列
1 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
重点
  • 纤薄型设计(宽 39mm),配备 25° 推入式连接器
  • 有源功率因数校正,功率因数>0.95
  • 有源浪涌电流限制功能
  • 直流输入电压范围 88-370V