슬림형 240W DIN 레일 AC/DC 전원 공급기, 다양한 기능 완비

High-efficiency DIN rail power supply from RECOM with up to 95% efficiency
RECOM 이 피크 전력 제공 기능과 내장형 ORing 다이오드를 탑재한 DIN 레일 AC/DC 전원 공급기 신제품을 출시합니다.

신형 RECOM RACPRO1-S240 DIN 레일 AC/DC 전원 공급기는 경제적인 가격과 풍부한 기능을 갖추어 산업 자동화, 빌딩 자동화, 에너지, 데이터 통신 및 인프라 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 정격 전력 240W 의 본 제품은 폭이 단 39mm 에 불과하며, 5초 동안 150% 의 전력 부스트를 제공할 수 있고, 45°C 환경에서는 288W 의 연속 전력을 출력할 수 있습니다.

출력은 조절 가능한 정전압 24VDC 로, 단락, 과전류, 과전압은 물론 유도성 부하 및 모터 부하에서 발생할 수 있는 최대 50V 의 역전압으로부터도 완전 보호됩니다. 내장형 ORing 다이오드를 통해 여러 대의 장치를 병렬로 구성하여 n+1 또는 전력 공유 애플리케이션에 쉽게 적용할 수 있습니다.

입력 전압 범위는 85–277VAC 또는 88–370VDC 로, 전 범위에서 디레이팅 없이 사용할 수 있으며, 돌입 전류 제한 및 역률 보정 (PFC) 기능을 포함합니다. 최대 95% 의 높은 효율을 제공하며, -40°C 에서 +60°C 의 넓은 동작 온도 범위에서도 디레이팅 없이 동작하여 긴 수명과 높은 신뢰성을 보장합니다. RACPRO1-S240은 국제 안전 표준 IEC/EN/UL 61010-1 및 IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201 인증을 획득했으며, 중공업 환경에서의 EMC (전자기 적합성) EN 61000-6-4 Class B 방사 요구사항과 EN 61000-6-2 내성 요구사항을 충족합니다. 무부하 소비 전력은 기준 1W입니다.

모듈은 표준 DIN 레일에 별도 공구 없이 장착할 수 있으며, 25° 각도로 배치된 푸시인 ( Push-in ) 단자는 배선 작업을 더욱 쉽게 해줍니다. 정상 동작 상태 표시를 위해 DC-OK LED 와 무전압 접점(릴레이 접점)이 제공됩니다.

RECOM 의 비즈니스 & 제품 매니저인 Michael Peters 는 “새로운 240W DIN 레일 AC/DC 전원 공급기에 다양한 기능을 집약하여 폭넓은 애플리케이션에 대응하면서도 비용과 크기를 최소화했습니다”라고 밝혔습니다.
용도
  Series
1 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus 신규
  • 슬림 디자인(폭 39mm)에 25° 푸시인 커넥터 탑재
  • 능동형 역률 보정 기능 탑재(역률 >0.95)
  • 능동형 돌입 전류 제한 기능
  • DC 입력 전압 범위 88-370VDC