04.02.2026
RECOM präsentiert ein high-density 240W DIN-Schienen-Netzteil mit integriertem Redundanz-Feature und 150% Leistungs-Boost.
Das neue RECOM RACPRO1-S240 AC/DC-Netzteil für die Hutschiene ist kosteneffizient und steckt doch voller Funktionen, sodass es besonders einfach in Industrie-, Gebäudeautomations-, Energie-, Datenkommunikations- und Infrastruktursysteme integriert werden kann. Dieses Gerät ist bei einer Nennleistung von 240W nur 39mm breit und kann fünf Sekunden lang eine Leistungssteigerung von 150% bereitstellen, mit 288W Dauerleistung in Umgebungen, die auf 45°C gehalten werden.
Der Ausgang ist einstellbar, geregelt auf 24VDC und vollständig gegen Kurzschlüsse, Überstrom, Überspannung und Rückspannungen, die bei induktiven und Motorlasten auftreten können, von bis zu 50V geschützt. Eine integrierte ORing-Diode ermöglicht die Parallelschaltung mehrerer Einheiten für eine n+1-Redundanz- oder Power-Sharing-Anwendungen.
Die Eingangsspannung reicht von 85–277VAC oder 88–370VDC ohne Derating und beinhaltet eine Einschaltstrombegrenzung sowie eine Leistungsfaktorkorrektur. Der hohe Wirkungsgrad von bis zu 95% unterstützt einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +60°C ohne Derating und gewährleistet dabei gleichzeitig eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit. Das RACPRO1-S240 ist nach den internationalen Sicherheitsstandards IEC/EN/UL 61010-1 und IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201 zertifiziert. Es entspricht der Norm EN-61000-6-4 Klasse B für EMV-Emissionen in Schwerindustrieumgebungen und der Norm EN 61000-6-2 für Störfestigkeit. Die Leistungsaufnahme im Leerlauf beträgt typischerweise 1W.
Die Montage des Moduls erfolgt werkzeuglos auf Standard-DIN-Montageschienen. Die im 25°-Winkel angebrachten elektrischen Anschlüsse ermöglichen im Push-in-Verfahren eine einfache Montage. Eine DC-OK LED und potentialfreie Relaiskontakte zeigen einen korrekten Betrieb an.
„Wir haben in unser neues 240W DIN-Schienen-AC/DC-Netzteil eine Vielzahl von Funktionen integriert, damit es mit den verschiedensten Anwendungen kompatibel ist und gleichzeitig Kosten und Größe möglichst gering bleiben“, erklärt Michael Peters, Business- und Produktmanager von RECOM.