纤薄型 RACPRO1-S240E 是一款高可靠性单相交流输入、240W导轨式电源,采用极致紧凑设计(125×139×39mm),提供12V、24V或48V输出。该电源专为严苛工业自动化环境打造,具备增强的抗反灌电压能力,可安全驱动减速电机和电感器等反灌负载。分段式输入电压范围(85-132VAC/170-277VAC)支持全球主流电网标准。在-40°C至+60°C环境温度下仅凭对流冷却即可持续输出240W,45°C时更可提供288W扩展功率,并支持150%负载持续 5s 的功率突升,特别适用于驱动高感性或容性负载。创新的25°推入式连接器实现无需工具的快速安装维护。产品通过IEC/EN/UL 61010-1与IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201国际安全认证,电磁兼容性满足重工业环境EN 61000-6-4 B类发射标准与EN 61000-6-2抗干扰标准。
| 特性 | RACPRO1-S240E/12 |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 240 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 85 - 277 |
| 主输出电压(V) | 12 ‐ 15 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 15000 |
| 隔离电压 (kV) | 4 |
| 安装类型 | 导轨 |
| 封装类型 | DIN-Rail (IP20) |
| 长度 (mm) | 125 |
| 宽度 (mm) | 39 |
| 高度 (mm) | 139 |
| 认证 | CB, CE, EN 61010-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 60 |
| 保护功能 | OCP, OVP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | POTENTIOMETER |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
| 包装类型 | 单盒 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACPRO1-S240E.pdf | Datasheet | |
| RACPRO1-Sxxx_installation_guide.pdf | Installation | 2026-1-27 |
| RACPRO1-S240E.STEP | 2D/3D | 2025-11-4 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 更强功率、更大余量、更高系统价值 | Blog Article | 2026-6-19 |
| 面向智能工厂自动化的单相交直流电源 | Blog Article | 2026-4-3 |
| The New RACPRO1 Single Phase Series from 120 - 480W | Links | 2026-2-26 |
| 1AC & 3AC DIN Rail PSU, Redundancy Diodes & E-Fuses | Links | 2026-2-26 |
| 240W 紧凑型 DIN 导轨 AC/DC 电源 | Official Press Release | 2026-1-29 |
| 为工业自动化赋能:RECOM 亮相 2025 年 SPS 展会 | Blog Article | 2025-11-14 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACPRO1 系列 单相AC/DC DIN 导轨电源 | Youtube Video | 2026-4-22 |