处理电动交通中的高压

电动汽车牵引电池测试设备

感兴趣吗?

立即获取完整案例研究文档

挑战
  • 现成的转换器无法承受连续施加在隔离屏障上的 1750 VAC 电压。

解决方案
  • 经过认证的高压 DC/DC 转换器,已经过 RECOM 技术支持团队的测试和验证。

应用要求
  • 通过生产线末端的电动交通电池测试
  • 充放电循环测试
  • 24 V 至 24 V 隔离式转换器,50 W 功率
  • 施加在隔离屏障的峰值电压为 1750 VAC,频率为 100 kHz。

引言

电动交通的发展给汽车制造商带来了许多新的挑战,从电动汽车的设计和生产再到最终测试,各个环节都是如此。与传统汽车的 12 V 电池相比,牵引电池的电压非常高,可达到 800 V 以上,这就需要采用新技术和非标准的增强型隔离屏障,以保证在生产线末端对整车进行安全测试。阅读本文,了解 RECOM 在这种情况下如何提供满足这种应用要求的独特解决方案。

应用案例概述

在生产线末端,汽车的所有功能和组件(包括电动交通解决方案中的牵引电池)都必须经过测试:因此,客户需要使用一个输出功率为 60 W 的 24 V 至 24 V 的隔离转换器。这一要求似乎很容易满足,但面临的最大挑战是,隔离屏障要能够承受测试过程中施加在其上的非常高的电压,其峰值为 1,750 VAC、频率为 100 kHz。

虽然转换器的隔离屏障经过测试可耐受数秒 2 至 5 kV 的电压,但施加如此恒定的高电压会导致隔离材料性能下降,最终被击穿。因此,客户并未找到能够满足这一要求的标准转换器。

RECOM 的技术支持团队接受了这一挑战,并打造出一款独特的解决方案。他们以能够满足基本电气输入、输出和功率要求的 30 W 医疗级转换器为基础,进行进一步研究。该器件最初是针对医疗应用中的高隔离要求而设计并经过了验证,在研究过程中,RECOM 团队针对客户应用进行了密集的局部放电测试,对该器件进行了验证(如有兴趣了解该主题的技术细节,请阅读 RECOM 的“BIER”测试文章)。

最后,转换器通过了这些测试,经验证在隔离屏障上连续施加 1750 VAC 的电压时可安全运行。

该标准转换器可以提供 12 V 30 W 输出,两个转换器的输出串联可为客户提供应用所需的 24 V 60 W 输出,并且具有 5 kVAC 的超高增强隔离电压。此外,REM30-W 外形纤薄(10.2 mm 高),两个转换器可以轻松并排安装。

获取完整案例研究文档

想了解如何实现?所述问题的具体解决方案是什么?

应用