可采用导轨安装、机架安装或 PCB 安装,支持单相 / 三相交流输入,功率范围 1W~6kW
隔离型 DC/DC 转换器,功率 1/4W~75kW,最高隔离电压 20kV
DC/AC 逆变器,功率 250W~30kW,支持单相 / 三相交流输出
PCB 安装式开关稳压器,最大输出电流 50A,最高输入电压115VDC
适用于 1 至 15W 离散式 DC/DC 解决方案的电源管理 IC 和变压器
可根据需求提供定制化产品:全定制、半定制、标准品改型
RECOM Power 是业内领先的电源制造商,在欧洲与亚洲均设有自有生产基地,可提供超 35,000 款标准产品。RECOM 产品矩阵涵盖 AC/DC转换器、DC/DC转换器、开关稳压器、LED 驱动器及分立器件解决方案,并配套完善的全球客户服务体系。
RECOM 标准及定制化 AC/DC 转换器涵盖1 W至 75 kW的功率范围;DC/DC转换器包含标准与定制化的隔离型、非隔离型电源模块,功率范围0.18 W至 30 kW;分立器件方案可提供电源芯片与贴片式变压器,满足客户自主搭建DC/DC电源方案的需求。
Discover the All-New Three-Phase RACPRO1-T DIN Rail Power Supplies