인증서

Our Goal: Zero Defects
리콤의 제품과 생산과정은 최고의 국제 기준에 따라서 진행되기 때문에 세계적인 인증기관에서도 인정을 받고 있습니다. 리콤은 ISO 9001 및 ISO 14001 인증된 생산과 유통 시설에서 품질관리에 최선을 다하고 있습니다. 필요한 자료는 본 페이지에서 다운 받으실 수 있습니다.

리콤은 불량률 제로를 목표로 하고 있습니다. 그래서 실제로 인증기관의 품질 요구사항 보다 더욱 높은 품질의 제품을 생산하는 경우가 많이 있습니다. 불량률 제로를 향한 리콤의 노력이 비록 돈키호테적인 방식이지만, 이러한 목표에 도달하기 위해 품질관리와 제품 생산은 물론 창의적인 제품개발에 최선의 노력을 경주하고 있습니다. 리콤의 모든 시제품은 출하전 내후성 챔버에서 HALT 테스트를 거치게됩니다. 이러한 테스트는 제품의 신뢰성과 일관성을 유지하기 위해 실시되며 대량생산 과정에서도 반복적으로 그리고 지속적으로 이루어지게 됩니다. 이것이 우리의 스위칭 레귤레이터와 컨버터의 보증 기간이 3년에서 7년으로 상향되고, LED 드라이버의 보증 기간이 5년으로 늘어난 이유입니다.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2023

DoC REACH

DoC RoHS2 samt 2015/863/EU

DoC Conflict Free

DoC Shelf Life AC

DoC Shelf Life DC

DoC Washability

ERP Statement – (EU) 2019/2020

Statement on California Proposition 65

RPS ISO 9001:2015 IMQ

RPS Quality Management Policy

Statement on Status of RoHS Exemptions

RECOM Manufacturing & Trading Ltd. Certificates