証明書

RECOMのゴール:ゼロ ディフェクト
弊社の製品と工程は最高の国際基準に適合し、複数の主要認証機関による認証を受けています。継続的な品質活動の1つとして、RECOMの製造工場および流通施設はISO9001とISO14001の認証を取得しています。このページにある認証書のコピーをどうぞダウンロードして下さい。

しかし、弊社にとってそれはただの始まりでしかありません。なぜならば「ゼロ・ディフェクト」を目指して進んでいるからです。これは理想を追っているのかもしれませんが、弊社はそれを現実にすべく、依然として弊社のレベルを最高にしようとしています。そして、これは製造と品質管理段階だけに適用されるのではなく、製品開発工程にも適用されています。弊社ではすべての試作品についてリリース前に、環境試験槽でHALT(高加速寿命試験)を行います。これらの試験は、信頼性と一貫性を保証するために、量産の間にも周期的に繰り返し実施されます。これがRECOMのスイッチング レギュレータとコンバータが標準で「3年間保証」、そしてLEDドライバは拡張された「5年保証」を提供できる理由です。

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2023

DoC RoHS2 samt 2015/863/EU

DoC Conflict Free

DoC Shelf Life DC

DoC Washability

ERP Statement – (EU) 2019/2020

Statement on California Proposition 65

RPS ISO 9001:2015 IMQ

RPS Quality Management Policy

Statement on Status of RoHS Exemptions

RECOM Manufacturing & Trading Ltd. Certificates