Zertifikate

Unser Ziel: Null Prozent Fehlerrate
Unsere Produkte und Prozesse erfüllen höchste internationale Standards und sind von führenden Zertifizierungsorganisationen ausgezeichnet. Im Rahmen unseres kontinuierlichen Qualitätsmanagements sind die Fertigungs- und Vertriebsstandorte von RECOM nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Unsere offiziellen Zertifikate stehen unten zum Download bereit.

Einhaltung von Normen ist für uns jedoch erst der Anfang – unser Anspruch ist eine echte Null-Fehler-Quote. Dieses ambitionierte Ziel verfolgen wir konsequent in jeder Phase: von der ersten Produktentwicklung über die Fertigung bis hin zur Qualitätskontrolle. Um maximale Zuverlässigkeit zu gewährleisten, durchlaufen alle RECOM-Prototypen vor der Freigabe intensive HALT-Tests (Highly Accelerated Life Testing) in unseren Klimakammern. Diese Stresstests werden während der Serienfertigung regelmäßig wiederholt, um eine langfristig gleichbleibende Qualität zu garantieren. Da wir unsere Entwicklung an diesen strengen Maßstäben messen, gewähren wir auf unsere Schaltregler, AC/DC-Netzteile und DC/DC-Wandler umfassende Garantien von 3 bis 7 Jahren sowie eine erweiterte Garantie von 5 Jahren auf unsere LED-Treiber.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2023

DoC REACH

DoC RoHS2 samt 2015/863/EU

DoC Conflict Free

DoC Latex

DoC POP

DoC PFAS

DoC PFOS

DoC WEEE

DoC Shelf Life AC

DoC Shelf Life DC

DoC Washability

ERP Statement – (EU) 2019/2020

Statement on California Proposition 65

RPS ISO 9001:2015 IMQ

RPS Quality Management Policy

Statement on Status of RoHS Exemptions

Zertifikate von RECOM Manufacturing & Trading Ltd.