RMR-W015-ED5S-R Coming Soon

  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface-mount installation
  • Isolation voltage: 2500VAC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
  • Maximum product dimensions: 10.2mm × 6.8mm × 4.7mm

You may also like:

Attributes RMR-W015-ED5S-R
Product Category TRANSFORMER
Isolation Isolated
Vin (V) 3.3
Main Vout (V) 5
MAX Iout (mA) 400
Isolation (kV) 3.5
Mounting Type SMD
Package Style 10.2x6.8x4.7
Length (mm) 10.2
Width (mm) 6.8
Height (mm) 4.7
MIN Operating Temp (°C) -40
MAX Operating Temp (°C) 125
Directives Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10)
Packaging Type Tape & Reel
Tape Width (mm) 24
Warranty 1 Year
Config 1 Primary CT 1 Secondary CT
Topology Push-Pull
MIN Storage Temperature (°C) -40
MAX Storage Temperature (°C) 125
Primary Winding Single
Secondary Winding Single
Primary Inductance (µH) 599
Volt µs Rating (V/µs) 13.5
MAX Primary DCR (Ω) 0.26
MAX Secondary DCR (Ω) 0.45
WindingTurnsRatio 1:1:2:2
Center Tap Yes

서류

표제 Type 날짜
RMR-W015.pdf Datasheet
RMR-W015.STEP 2D/3D 2026. 9. 4
일반적인 부품으로는 스위치 내장형/비내장형 컨트롤러 IC, 인덕터 또는 트랜스포머, 정류기, 커패시터가 포함됩니다. 출력 전압 안정화가 필요한 경우 안정적인 전압을 유지하기 위한 피드백 회로도 추가로 요구됩니다.
디스크리트 전원은 컨트롤러, 스위칭 트랜지스터, 트랜스포머, 인덕터, 커패시터 등 개별 부품들을 조합하여 컨버터를 구성하는 방식입니다. 해당 설계 방식은 높은 설계 유연성를 제공하며, 엔지니어가 열 관리, 높은 전력 밀도, 저비용 등 특정 성능 목표에 맞춰 각 부품을 선정하여 최적화할 수 있습니다.
손실이 적은 부품 선정, 스위칭 주파수 최적화, 동기 정류 기법 적용을 통해 효율을 개선할 수 있습니다.
높은 설계 자유도, 맞춤형 레이아웃 구현, 성능 최적화 또는 대량 생산 시 비용 절감 효과가 필요할 때 디스크리트 설계를 선호합니다.
일반적인 보호 기능으로는 과전류 보호, 과전압/저전압 보호, 열 차단, 단락 보호가 있습니다.
대표적인 토폴로지로는 벅, 부스트, 벅-부스트, 플라이백, 포워드, 하프브릿지, 풀브릿지 컨버터가 있습니다.

...원하는 제품을 찾지 못하셨나요?

RECOM 매개변수 검색을 사용하거나, 맞춤 제작 솔루션을 살펴보거나, 가까운 문의처를 검색해 보세요.