EMC와 EMI에 대한 기본 이해

EMC에 관한 팟캐스트
EMI(전자기 간섭)와 EMC(전자기 적합성)의 차이점, 그리고 전원 장치와 관련하여 이 두 가지 개념을 이해하는 것이 왜 중요한지 알아보겠습니다.



팟캐스트 대본

제프: RECOM의 파워풀 팟캐스트에 오신 것을 환영합니다. 새로운 주제와 제품에 대해 이야기하는 방송입니다. 저는 제품 모더레이터 제프 도이치먼입니다. 0.25W부터 2kW까지, 산업용 장비, 새로운 IoT 기기, 고급 의료급 장치 등 다양한 용도에 필요한 전원을 RECOM이 포괄적으로 지원합니다.
이번 에피소드에서는 EMI와 EMC에 대해 이야기하겠습니다. 루이님, 팟캐스트에 참여해 주셔서 감사합니다. EMI와 EMC의 차이점에 대해 먼저 설명해 주시겠어요?


루이: 안녕하세요, 제프님. EMI는 전자기 간섭(Electromagnetic Interference)의 약자로, 전기 부품에서 발생하는 방해 신호를 의미합니다. 한편 EMC는 전자기 적합성(Electromagnetic Compatibility)의 약자로, 전자 기기가 이러한 방해 신호에 견딜 수 있을 뿐만 아니라 주변 환경에 허용할 수 없는 전자기 방해를 유발하지 않는 능력을 말합니다.

제프: 아하, 쉽게 말해 EMI가 '문제 그 자체'이고, EMC가 '문제에 대처하는 능력'이라는 뜻이네요.

루이: 그렇습니다. EMC에는 EN55022, EN55032 등 다양한 표준이 있으며, 이는 크게 전도성 방출과 복사성 방출 카테고리로 나뉩니다. 이러한 방출 수준을 측정하기 위해서는 특수한 EMC 챔버에서 엄격하게 제어된 시험이 수행됩니다.

제프: 매우 흥미롭네요. 방금 전기 부품에서 EMI가 발생한다고 말씀하셨어요. 전원 장치도 포함된다는 말씀이시죠?

루이: 네, 전원 장치도 포함됩니다. 그래서 적절한 EMC 필터를 구비하는 것이 중요합니다. RECOM의 전원 장치 중 일부에는 이미 EMC 필터가 내장되어 있지만, 다른 제품들은 몇 가지 추가 부품(주로 인덕터와 커패시터만)이 필요합니다.

제프: 알겠습니다. RECOM 전원 장치에 필요한 추가 부품의 값은 어떻게 알 수 있나요?

루이: 데이터시트에 EMC 필터 회로도가 표시되어 있으며, 부품에 필요한 값에 대한 표도 마련되어 있습니다. 부품 선택은 클래스 A 또는 클래스 B 두 가지 수준에서 선택하실 수 있습니다.

제프: 데이터시트에 필요한 정보가 바로 있으니 편리하네요. 그럼 클래스 A와 클래스 B의 차이점은 무엇인가요?

루이: 좋은 질문입니다. 클래스 B는 클래스 A에 비해 EMC 요구 사항이 더 엄격합니다. 이는 전도성 방출과 복사성 방출 모두에 해당됩니다.

제프: 즉, 전원 장치가 다른 부품이 EMI에 민감한 환경에서 사용되는 경우, 클래스 B 필터 부품 목록을 선택하는 것이 가장 좋겠네요. 이미 클래스 B 필터가 내장된 제품들은 어떤 것들이 있나요?

루이: RECOM에서 제공하는 많은 AC/DC 컨버터, 예를 들어 RAC03-K 시리즈와 RAC10-K/277 시리즈는 외부 부품 없이도 클래스 B EMC 성능을 구현하고 있습니다.

제프: 훌륭하네요. RECOM에서 권장하는 필터를 사용할 때 다른 중요한 고려 사항이 있나요?

루이: 권장 필터에는 절연 경계를 가로지르는 광역 커패시터(Y-커패시터)가 사용되는 경우가 있습니다. 이 커패시터의 내전압은 컨버터의 절연 등급 이상이어야 한다는 점이 중요합니다. 권장 부품에 대해서는 데이터시트에서 이 점을 고려했지만, 그 이유를 이해하고 있는 것이 좋습니다.

제프: 매우 유용한 정보입니다. 그럼 우리 전원 장치가 사용되는 애플리케이션 측면에서 EMI와 관련된 고려 사항이 있나요?

루이: 기판 레이아웃이 EMI 성능에 큰 영향을 미칩니다. 기판 탑재형 AC/DC 및 DC/DC 컨버터의 경우, 전류 루프를 짧게 하여 EMI를 줄이기 위해 PCB 트레이스를 가능한 한 짧게 유지하는 것이 모범 사례입니다.

제프: 루이님, 이 모든 정보가 매우 훌륭하지만, 저는 EMC에 대해 더 배우고 싶어요. 어디서 정보를 얻을 수 있나요?

루이: 没问题입니다. EMC는 복잡한 주제입니다. RECOM 웹사이트에는 화이트페이퍼와 동영상을 포함한 훌륭한 리소스가 마련되어 있습니다. 또한 RECOM은 매년 다양한 EMC 주제에 대한 웨비나 교육을 개최하며, 웨비나 끝에는 질문과 답변 세션이 있어 더 많은 질문을 할 수 있습니다. 웹사이트에서 등록하실 수 있습니다.

제프: 루이님, 정말 훌륭한 정보입니다. 매우 감사합니다. 꼭 확인해 보겠습니다. 以上이 RECOM 파워풀 팟캐스트 이번 에피소드의 내용입니다. 다음에는 RECOM의 또 다른 주제에 대한 장점을 깊이 있게 다룰 것이니 꼭 들어주세요.샘플 요청이나 가격 정보는 해당 지역 영업 관리자에게 문의해 주세요. 응용 엔지니어들은 기술적 질문이나 요청에 대해 언제든지 기꺼이 지원해 드릴 준비가 되어 있습니다. 이메일은 techsupportamericas@recom-power.com 으로 보내주시면 됩니다.그럼 좋은 하루 보내시길 바랍니다. 항상 기억해 주세요. RECOM이 여러분의 제품에 동력을 불어넣어 줍니다!

  Series
1 RECOM | RAC03-K Series | AC/DC, 3W, Single Output
Focus
  • JEDEC-reflow solder-able construction
  • Standby mode optimized (Ecodesign Lot 6)
  • Full load rating from 85 to 265Vac
  • -40 to +80°C rated operating temperature
2 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W
Focus
  • Wide input range 85-305VAC
  • Operating temperature range: -40°C to +80°C
  • High efficiency over entire load range
  • No external components necessary