Das Wichtigste zu EMV und EMI

Podcast über EMV
Erfahren Sie mehr über den Unterschied zwischen EMI und EMV und warum es wichtig ist, diese beiden Begriffe im Zusammenhang mit Ihren Stromversorgungen zu verstehen.



Podcast Transkript

Jeff: Willkommen zum RECOM Powerful Podcast, in dem wir neue Themen und Produkte diskutieren. Ich bin Jeff Deutschman, Ihr Produktmoderator. Von einem Viertel Watt bis zu 2 kW, egal ob die Leistung für eine industrielle Umgebung, ein neues IoT-Gerät oder ein hochwertiges medizinisches Gerät benötigt wird, RECOM hat die passende Lösung für Sie.
In dieser Folge sprechen wir über EMI und EMV. Louis, danke, dass du bei unserem Podcast dabei bist. Könntest du uns zunächst den Unterschied zwischen EMI und EMV erklären?


Louis: Hallo, Jeff. EMI steht für elektromagnetische Interferenz, also Störungen, die von elektrischen Bauteilen erzeugt werden, während EMV für elektromagnetische Verträglichkeit steht, also die Fähigkeit elektronischer Geräte, diesen Störungen zu widerstehen und keine unzulässigen elektromagnetischen Störungen in die Umgebung abzugeben.

Jeff: Das klingt bei dir so einfach. EMI ist also das Problem, während EMV die Fähigkeit ist, mit dem Problem umzugehen.

Louis: Das ist richtig. Es gibt verschiedene Normen für EMV, wie EN55022 und EN55032, die jedoch weiter in die Kategorien leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen unterteilt sind. Um diese Emissionswerte zu ermitteln, werden streng kontrollierte Tests in einer speziellen EMV-Kammer durchgeführt.

Jeff: Sehr interessant. Zurück zu dem, was du über elektrische Komponenten gesagt hast, die EMI erzeugen. Ich nehme an, dass dazu auch Netzteile gehören.

Louis: Ja, auch Netzteile. Deshalb ist es wichtig, einen geeigneten EMV-Filter zu haben. Einige der RECOM-Netzteile verfügen bereits über einen integrierten EMV-Filter, andere erfordern jedoch einige zusätzliche Komponenten, in der Regel nur eine Induktivität und einen Kondensator.

Jeff: Okay, woher weiß ich, welche Werte ich für die zusätzlichen Komponenten für mein RECOM-Netzteil benötige?

Louis: Im Datenblatt ist eine EMV-Filterschaltung angegeben. Dort findest du eine Tabelle mit den erforderlichen Werten für die Komponenten. Du kannst zwischen zwei Stufen wählen: Klasse A oder Klasse B.

Jeff: Gut zu wissen, dass wir die Informationen direkt im Datenblatt finden, aber was ist der Unterschied zwischen Klasse A und Klasse B?

Louis: Gute Frage. Klasse B hat strengere EMV-Anforderungen als Klasse A. Das gilt sowohl für leitungsgebundene als auch für abgestrahlte Emissionen.

Jeff: Wenn sich das Netzteil also in einer Umgebung befindet, in der andere Komponenten empfindlich auf EMI reagieren, wäre es am besten, die Filterkomponentenliste der Klasse B zu verwenden. Welche unserer Produkte verfügen bereits über einen integrierten Filter der Klasse B?

Louis: Viele der von RECOM angebotenen AC/DC-Wandler, wie z. B. der RAC03-K und der RAC10-K/277, verfügen über eine EMV-Fähigkeit der Klasse B ohne externe Komponenten.

Jeff: Hervorragend. Gibt es noch andere wichtige Aspekte, die ich bei der Verwendung der von RECOM empfohlenen Filter beachten muss?

Louis: Manchmal wird in dem empfohlenen Filter ein breiter Kondensator verwendet, der die Isolationsgrenze überspannt. Es ist wichtig, dass die Spannungsfestigkeit dieses Kondensators mindestens der Isolationsklasse des Wandlers entspricht. Das Datenblatt berücksichtigt dies für die empfohlene Komponente, aber es ist gut, die Gründe dafür zu kennen.

Jeff: Ausgezeichnet. Wie sieht es mit den Anwendungen aus, in denen unsere Stromversorgungen eingesetzt werden? Gibt es hier irgendwelche EMI-Aspekte zu beachten?

Louis: Das Layout der Leiterplatte kann die EMI-Leistung erheblich beeinflussen. Bei auf Leiterplatten montierten AC/DC- und DC/DC-Wandlern ist es empfehlenswert, die Leiterbahnen kurz zu halten, um die EMI durch kürzere Stromschleifen zu reduzieren.

Jeff: Louis, das sind alles großartige Informationen, aber ich möchte noch mehr über EMV erfahren. Wo kann ich das tun?

Louis: Kein Problem. EMV ist ein komplexes Thema. Die RECOM-Website bietet einige großartige Ressourcen, darunter Whitepaper und Videos. RECOM veranstaltet außerdem das ganze Jahr über Webinar-Schulungen zu verschiedenen EMV-Themen. Am Ende des Webinars gibt es einen Frage-und-Antwort-Teil, in dem du weitere Fragen stellen kannst. Du kannst dich auf der Website anmelden.

Jeff: Louis, das sind großartige Informationen. Vielen Dank. Das werden wir uns ansehen. Nun, damit sind wir am Ende dieser Folge des RECOM Powerful Podcast angelangt. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir uns mit den Vorteilen eines weiteren RECOM-Themas befassen. Wie immer, wenden Sie sich für Muster oder Preisangaben bitte an Ihren regionalen Vertriebsleiter. Unsere Ingenieure helfen Ihnen gerne bei technischen Fragen oder Anfragen weiter. Sie erreichen sie per E-Mail unter techsupportamericas@recom-power.com. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Tag und denken Sie daran: RECOM powers your products!

  Serie
1 RECOM | RAC03-K Series | AC/DC, 3W, Single Output
Fokus
  • JEDEC-reflow solder-able construction
  • Standby mode optimized (Ecodesign Lot 6)
  • Full load rating from 85 to 265Vac
  • -40 to +80°C rated operating temperature
2 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W
Fokus
  • Wide input range 85-305VAC
  • Operating temperature range: -40°C to +80°C
  • High efficiency over entire load range
  • No external components necessary