스위칭 레귤레이터의 출력 전류가 3배로 증가되었습니다.

RPMH의
RECOM의 ‘3D 파워 패키징 ®’ 기술이 입력 전압 범위가 넓은 RPMH 스위칭 레귤레이터의 전류 증가를 가능하게 했습니다.

전력변환 분야의 업계 선두 업체인 RECOM은 자사의 '3D 파워 패키징' 기술 적용으로 비절연 스위칭 레귤레이터인 RPMH 시리즈의 전류 범위를 0.5에서부터 1.5A까지 사이즈를 변경없이 확장했습니다. 효율이 높고 초소형인 12.19 x 12.19 x 3.75mm 컨버터에서 공칭 3.3V, 5V, 12V, 15V 및 24V의 트림 가능한 출력을 공급합니다. 각 유형별 최대 입력 범위는 60VDC까지이며, 작동 온도는 디레이팅 없이 100°C까지이고, 파워를 줄이면 더욱 높아지게 됩니다.

ON/OFF 제어, 원격 감지, 전원 양호 신호, 출력 단락, 과전류 및 과전압에 대한 종합적인 보호 기능을 포함하고 있습니다. 간단한 외부 필터 추가로 EN55032 클래스 B EMI 한도를 충족합니다.

RECOM의 '3D 파워 패키징' 기술을 통해 RPMH-1.5의 전력 처리 능력이 증진되었으며, 최적의 EMC 및 열 성능을 위한 6면 차폐 기능을 갖춘 25-패드 LGA 패키지가 탄생하게 되었습니다. 성능 및 모든 기능을 테스트할 수 있는 평가 보드(RPMH-1.5-EVM-1)가 제공됩니다.

RECOM의 DC/DC 생산 매니저인 Matthew Dauterive는 "우리는 RPMH의 전류 등급을 세 배로 증가시켰습니다. 이러한 개선으로 인해 적용 범위가 훨씬 넓어졌습니다. 최대 60V의 광범위한 입력 범위는 48V 시스템이나 고전압 서지가 발생할 수 있는 자동차와 같은 애플리케이션에 특히 매력적일 것입니다."라고 언급했습니다.
  Series
1 RECOM | RPMH-1.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Focus
  • Wide Vin 5 to 60VDC
  • High power density (LxWxH = 12.19x12.19x3.75)
  • Wide operating temperature -40°C to 100°C at full load
  • Efficiency up to 97%, no need for heatsinks
2 RECOM | RPMH-1.5-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
  • Evaluation platform for RPMH-1.5 Power Modules
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of control, power good, sequencing and sensing functions