SMD 파워 모듈로 유연한 게이트 드라이브 바이어스 전압 제공

USP가 나열된 R9C1T18/R 시리즈
RECOM에서 고성능 게이트 드라이브용으로 초소형 DC/DC 제품 라인을 출시합니다.

게이트 드라이버는 최고의 효율성과 시스템 안정성을 보장하기 위해 정확한 전압이 필요합니다. RECOM에서 새롭게 선보이는 절연 파워 모듈 제품 라인은 12.83 x 7.5 x 3.55mm에 불과한 초소형 36핀 SSOP SMD 패키지로, 경제적이면서 우수한 성능을 제공합니다.

이 절연 모듈은 선택하는 버전과 온도 범위에 따라 최대 전원 정격 2.5W에 공칭 전압 12V, 15V, 24VDC용으로 8.5V~27VDC까지 광범위한 입력 범위를 아우릅니다. 각 부품에 완전 조절형 출력이 두 개씩 있어 이를 비대칭 양수 값이나 음수 값으로, 또는 단일 양수 값이나 음수 값으로 사용자가 직접 프로그래밍할 수 있습니다. 따라서 IGBT, Si 및 SiC MOSFET, GaN Cascode HEMT 셀에 적합한 게이트 드라이브 전압을 다양한 요구 사항에 맞춰 설정할 수 있습니다. 예를 들어 9~18VDC 입력에서 R12C2T25/R 부품을 작동하고 SiC MOSFET에 맞춰 +18V/-5V 출력으로 프로그래밍할 수 있습니다. 작동 온도는 -40°C~100°C이며, 디레이팅은 버전에 따라 다릅니다. 이 시리즈의 절연 등급은 5kVAC/분(강화) 또는 1.4kVDC(작동)으로, 절연 커패시턴스가 3.5pF 미만으로 매우 낮고 dV/dt 내성은 150V/ns입니다.

해당 모듈은 입력 저전압 및 과전압 차단, 과열 방지, 출력 과부하 및 저전압/과전압 등 다양한 제어 및 보호 기능과 차단 제어 핀을 제공합니다. 또한 PG(Power Good) 신호를 통해 출력이 허용 오차 범위 내에 있고 게이트 드라이브를 안전하게 적용할 수 있는지 확인할 수 있습니다.

RECOM의 DC/DC 제품 담당자인 Matthew Dauterive(MSc.)는 “이번에 선보이는 모듈은 최적의 안정적인 게이트 드라이브 바이어스 전압 생성에 필요한 모든 특성을 갖추고 있어 일반적인 스위치 기술에 모두 적합합니다.”라고 말합니다.
용도
  Series
1 RECOM | R12C2T12/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Focus
  • 2.5W isolated DC/DC converter
  • Programmable asymmetrical output voltages
  • 9 - 18VDC input voltage range
  • For IGBT/Si/SiC/Cascode GaN gate drive bias voltages
2 RECOM | R12C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Focus
  • 2.5W isolated DC/DC converter
  • Programmable asymmetrical output voltages
  • 9 - 18VDC input voltage range
  • For IGBT/Si/SiC/Cascode GaN gate drive bias voltages
3 RECOM | R15C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Focus
  • 2.5W isolated DC/DC converter
  • Programmable asymmetrical output voltages
  • 13.5 - 18VDC input voltage range
  • For IGBT/Si/SiC/Cascode GaN gate drive bias voltages
4 RECOM | R24C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Focus
  • 2.5W isolated DC/DC converter
  • Programmable asymmetrical output voltages
  • 21 - 27VDC input voltage range
  • For IGBT/Si/SiC/Cascode GaN gate drive bias voltages
5 RECOM | R9C1T18/R Series | DC/DC, SMD, 3W, Single/dual Output
Focus
  • 1.5W isolated DC/DC converter
  • Programmable asymmetrical output voltages
  • 8.5 - 18VDC input voltage range
  • For IGBT/Si/SiC/Cascode GaN gate drive bias voltages