새롭게 출시된 AEC-Q100 1등급의 RPX-0.5 및 RPX-1.5 DC/DC 컨버터

RPX-0.5Q 및 RPX-1.5Q
RECOM의 신제품 RPX-0.5와 RPX-1.5Q는 AEC-Q100 1등급 컨버터 입니다. 이 제품들은 자동차 적용 제품의 선택 범위를 새롭게 넓혀줄 것이며, 그 밖에도 높은 신뢰도가 요구되는 산업, 의료 및 IT 인프라 영역에 까지 적용할 수 있다고 자신합니다.

RPX-0.5Q 및 RPX-1.5Q DC/DC는 각각 최대 36V의 입력을 받아서 0.5A 및 1.5A를 공급하고 0.8V ~ 30V 범위에서 트림 가능한 출력을 제공합니다.

부품들은 무연, 열적 강화, 오버몰딩 QFN 패키지로 크기는 3x5x1.6mm에 불과하며, Flip Chip on Leadframe(FCOL) 내부 구조를 포함한 RECOM의 '3D-Power Packaging' 기술이 적용되어 있습니다. 이 제품들은 자동차 업계에서 요구하는 자동 광학 검사(AOI)를 통과하기 위해서 '습식 측면(wettable flanks)'이 포함됩니다. 습식 측면 덕분에 패키지 온도 저항이 낮아지고 생산 비용은 절감되어서, 최종 제품이 시원하게 작동하고 가격 경쟁력도 갖출 수 있게 되었습니다. 디레이팅을 적용하면 주위 온도 125°C 까지 작동하고, 효율은 90% 이상으로 높으며, 적은 파워의 부하까지 그 효율이 유지가 되어서 에코 디자인이 가능하도록 도와줍니다.

제품 내부에 인덕터가 포함되어 있어서 적용 분야에 적합한 입력과 출력 캐패시터만 추가하면 완벽하게 작동합니다. 입력 저전압, 단락, 과전류 및 과열 등에 대한 포괄적인 보호 기능이 포함되어 있습니다. On/Off 컨트롤 및 동기화 입력은 '전원 양호' 출력과 함께 제공됩니다. FCOL 구조는 스크린 내장되어서 EMI가 낮다는 특징이 있지만, 외부 필터링이 필요한 경우에도 높은 고정 주파수 작동을 통해 쉽게 수행할 수 있습니다.

두가지 제품에 대한 테스트 모듈이 준비되어 있습니다.
용도
  Series
1 RECOM | RPX-0.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 2.5W, Single Output
Focus
  • AEC-Q100 qualified buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 36VDC input voltage, 0.5A output current
  • SCP, OCP, OTP, and UVLO protection
  • 3.0 x 5.0mm low profile QFN package with wettable flanks for optical inspection
2 RECOM | RPX-0.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
Focus
  • Evaluation platform for RPX-0.5Q Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control and sensing functions
3 RECOM | RPX-1.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
Focus
  • AEC-Q100 qualified buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 36VDC input voltage, 1.5A output current
  • SCP, OCP, OTP, and UVLO protection
  • 3.0 x 5.0mm low profile QFN package
4 RECOM | RPX-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
Focus
  • Evaluation platform for RPX-1.5Q Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control and sensing functions