RMD500-EW 시리즈

RECOM RMD500-EW 시리즈에 관한 팟캐스트
철도 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 RECOM의 첫 번째 “플러그 앤 플레이” 모듈, RMD-500-EW를 소개합니다. 이 새로운 철도용 전원 공급 장치에 대해 더 알아보려면 지금 들어보세요.



Podcast Transcript

제프: RECOM의 Powerful Podcast에 오신 것을 환영합니다. 이 팟캐스트에서는 새로운 주제와 제품을 소개합니다. 저는 제품 모더레이터 제프 도이츠만입니다. RECOM은 0.25W부터 1,000W까지, 산업용 시스템은 물론 IoT 기기와 고급 의료기기까지 다양한 애플리케이션을 위한 전력 솔루션을 제공합니다.
이번 에피소드에서는 새로운 철도용 전원 공급 장치인 RMD500-EW에 대해 이야기해 보겠습니다. 피터, 이 제품에 대해 꼭 알아야 할 핵심 포인트는 무엇인가요?


피터: 안녕하세요, 제프. RMD500-EW는 RECOM이 출시한 최초의 플러그 앤 플레이 철도 전용 모듈입니다. 철도 애플리케이션을 위해 처음부터 특별히 설계된 제품입니다.

제프: 정말 인상적이네요. 그런데 ‘플러그 앤 플레이’라는 것은 정확히 어떤 의미인가요?

피터: 플러그 앤 플레이란, 최종 고객 측에서 별도의 엔지니어링 작업이 거의 필요 없다는 의미입니다. 설계 단계에서 필요한 모든 요소를 고려했기 때문에, 고객은 전원 모듈을 장착하고 시스템에 연결하기만 하면 됩니다. 사용이 매우 쉽고 직관적입니다.

제프: 확실히 간편하군요. 특정 유형의 열차에만 적합한가요?

피터: 아닙니다. 고속열차부터 트램, 객차, 지하철까지 거의 모든 철도 차량에 적용할 수 있습니다. 또한 디젤, 전기, 하이브리드 차량 여부와 관계없이 모두 호환됩니다.

제프: 그렇다면 어떤 철도 시스템에 전력을 공급할 수 있나요?

피터: 적용 범위는 매우 넓습니다. 예를 들면 견인 및 추진 시스템, 제동 시스템, 도어, HVAC(난방·환기·공조), 무선 통신 시스템, 그리고 승객 편의 시스템까지 다양합니다.

제프: 활용 범위가 정말 넓네요. 그럼 이제 주요 사양을 살펴볼까요?

피터: 네. RMD500-EW는 단일 24V 출력을 제공하며, 95%의 높은 효율로 최대 500W를 공급할 수 있습니다. 덕분에 열 성능이 매우 우수합니다.

제프: 입력 전압 범위는 어떻게 되나요?

피터: 입력 전압은 50V부터 137V까지로 매우 넓어, 철도에서 일반적으로 사용되는 72V 및 110V 배터리 시스템에 최적화되어 있습니다. 또한 최대 170V의 서지 전압을 3초간 견딜 수 있습니다.

제프: 철도 환경에 잘 맞는 사양이네요. 이 제품은 절연형인가요?

피터: 네. RMD500-EW는 강화 절연(Reinforced Isolation) 구조를 갖추고 있으며, 5kVDC 절연 내압을 제공합니다.

제프: 안전 인증은 어떤 것들을 만족하나요?

피터: 여러 인증을 충족하지만, 가장 중요한 것은 EN 50155입니다. 이는 철도 차량용 전자 장비에 대한 핵심 표준입니다. 이 외에도 특수 열 시험, 진동 시험, 방화 요구 사항, EMC(전자파 적합성) 등 철도 환경에 필요한 다양한 안전 요구 사항을 만족합니다.

제프: 기계적 사양도 궁금한데요. 크기와 장착 방식은 어떻게 되나요?

피터: 제품 크기는 8.2인치 × 5.5인치 × 1.8인치이며, -40℃부터 +70℃까지 디레이팅 없이 동작합니다. 또한 샤시 마운트 방식으로 설계되어 열 방출 측면에서도 유리합니다.

제프: 장착 방향에 제한은 없나요?

피터: 네 모서리에 4개의 장착 홀을 제공하며, 상단에는 히트싱크 장착을 위한 나사 홀도 마련되어 있습니다. 하지만 장착 방향에는 제약이 없습니다. 높은 효율과 우수한 열 성능 덕분에, 고객은 시스템에 가장 적합한 방향으로 자유롭게 설치할 수 있습니다.

제프: 정말 잘 설계된 제품이네요. 피터, 오늘도 감사합니다. 이상으로 RECOM Powerful Podcast 이번 에피소드를 마칩니다. 다음 에피소드에서는 또 다른 RECOM 기술의 장점을 자세히 살펴보겠습니다. 샘플이나 가격 정보가 필요하시면 지역 영업 담당자에게 문의해 주세요. 기술적인 질문이나 요청 사항은 언제든지 애플리케이션 엔지니어가 지원해 드립니다. 이메일: techsupportamericas@recom-power.com 항상 기억하세요. RECOM은 여러분의 제품에 전력을 공급합니다.
용도
  Series
1 RECOM | RMD500-EW Series | DC/DC, Chassis mounting, 500W, Single Output
Focus
  • Fully railway approved for EN50155 (S2) applications
  • EN50121-3-2, EN50124-1, EN62368-1, EN61373, EN45545-2
  • Plug&Play unit for natural convection cooling
  • Wide range input for nominal 72V and 110V