RMD500-EW系列

关于 RECOM RMD500-EW 系列产品的播客
RECOM首款专为轨道交通应用打造的 “即插即用” 一体化盒式DC/DC电源 ——RMD-500-EW 系列。点击收听,深入了解这款全新轨道交通专用电源。



文稿

Jeff: 欢迎收听力RECOM电源技术播客!在这里,我们将探讨各类前沿话题与全新产品。我是本期产品主持人Jeff Deutschman。从0.25 W至 1kW的功率范围,无论是工业场景、新型物联网设备,还是高端医疗设备的电源需求, RECOM都能为您提供一站式解决方案。
本期节目,我们将聚焦全新轨道交通专用电源 ——RMD500-EW 系列。Peter,关于这款产品,大家都该了解些什么呢?


Peter: 嗨,Jeff, 这可是我们首款专门针对轨道交通应用推出的即插即用型电源模块。

Jeff: 没错,这款产品亮点十足。那么,您提到的 “即插即用” 具体指什么呢?

Peter: 所谓 “即插即用”,其实就是咱们的终端客户完全不用再做任何工程适配工作。我们在设计的时候,方方面面的情况都考虑到了。客户要做的,就只是把电源装上去,再接入他们的系统就行。用起来特别简单,操作也一目了然。

Jeff: 听着挺简单的。那这款产品有没有特别适配的列车类型呢?

Peter: 没有,这款产品的适配范围几乎全覆盖,不管是高铁、有轨电车、长途客车还是地铁都能用。而且不管这些车辆是柴油动力、电力驱动,还是混合动力的,它都能完美兼容。

Jeff: 那这款电源能为哪些轨道交通系统供电呢?

Peter: 能用的地方太多了!比如牵引推进系统、制动系统、车门系统、暖通空调系统、无线电通讯系统,甚至是乘客舒适系统都能用上。

Jeff: 好的,真不错!应用范围确实够广。那咱们来聊聊参数吧,这款产品长什么样?

Peter: 行,咱们细说。这款电源模块是24 V单路输出,能以 95% 的效率提供500 W输出功率,热性能表现特别好。

Jeff: 太厉害了!那输入电压是多少呢?

Peter: 它的输入电压范围很宽,能覆盖 50 V到 137 V,特别适配轨道交通领域常用的 72 V和 110 V电池系统。除此之外,它还能承受最高 170 V的浪涌电压,持续时间可达3秒。

Jeff: 说起来很轻松啊,那这款电源是隔离的吗?

Peter: 没错,这款 RMD500 电源采用加强型隔离设计,额定隔离电压可达 5000 kVDC。

Jeff: 太棒了!那么它具备哪些安全认证呢?

Peter: 认证有很多,不过最关键的是 EN50155 认证,这个标准专门针对轨道车辆或者列车上的电子设备。除此之外,还有一大堆别的安全要求,比如专项的热性能测试、振动测试、防火测试,还有电磁兼容测试。

Jeff: 真够厉害的!那它的尺寸规格和机械性能怎么样?

Peter: 没错,它的尺寸是长 8.2 英寸、宽 5.5 英寸、高 1.8 英寸。在 - 40℃到 70℃的温度范围内工作都不用降额,而且这款电源是专门设计成机箱安装式的,这样对提升热性能很有帮助。

Jeff: 好的。这款电源的安装有没有特定的方式或者方向要求?

Peter: 产品四个角的位置各有一个安装孔,要是客户想加装散热片,顶面还预留了一些螺纹孔。不过这个电源的安装方向没有任何限制。得益于它的高效率和出色的热性能,客户完全可以根据自己的需求,选择最适合的安装方向。

Jeff: 哇,这款产品太赞了!Peter,和往常一样,非常感谢你!好啦,本期 RECOM 电源技术播客到这里就结束了。下期节目我们会深入探讨 RECOM 的另一款重磅产品亮点,敬请期待!另外,如需样品或报价信息,欢迎随时联系区域销售经理。技术疑问或需求,我们的应用工程师随时为你提供专业支持,您可以发送邮件至 techsupportamericas@recom-power.com。祝大家万事顺意,也请永远记住:RECOM ,启动您的产品!
应用
  系列
1 RECOM | RMD500-EW Series | DC/DC, Chassis mounting, 500W, Single Output
重点
  • 完全符合 EN50155 (S2) 应用的铁路认证
  • 通过 EN50121-3-2、EN50124-1、EN62368-1、EN61373、EN45545-2 认证
  • 适用于自然对流冷却的即插即用装置
  • 标称 72 V 和 110 V 的宽范围输入