RMD500-EW シリーズ

RECOM RMD500-EWシリーズに関するポッドキャスト
当社初の プラグ&プレイ モジュールであり、鉄道用途向けに特化して設計された RMD500-EW。この新しい鉄道用電源装置について詳しく知りたい方は、ぜひお聞きください!



ポッドキャスト文字起こし

ジェフ:RECOM の パワフル・ポッドキャスト へようこそ。このポッドキャストでは、新しいトピックや製品についてお話しします。担当は製品モデレーターのジェフ・ドイチュマンです。RECOM は、0.25 ワットから 1000 ワットまで、産業用機器、新しい IoT ガジェット、ハイエンドの医療用機器など、様々な用途で必要とされる電源を提供しております。
今回のエピソードでは、新しい鉄道用電源装置 RMD500-EW についてお話しします。ピーターさん、この製品について皆様が知っておくべきことは何ですか?


ピーター:こんにちは、ジェフさん。これは当社がリリースした初の プラグ&プレイ モジュールであり、鉄道用途向けに特化して設計されております。

ジェフ:素晴らしいですね。では、プラグ&プレイ とはどのような意味ですか?

ピーター:はい、プラグ&プレイとは、最終的なお客様側でのエンジニアリング作業が実質的に不要であることを意味します。当社はこれらの製品を設計する際、基本的にあらゆる点を考慮しております。お客様がする必要があるのは、電源装置を取り付けてシステムに接続することだけです。非常に使いやすく直感的な設計になっております。

ジェフ:非常に簡単ですね。特定の種類の列車に最適化されていますか?

ピーター:いいえ、高速列車から路面電車、長距離バス、地下鉄まで、ほぼすべての車両に対応できます。また、ディーゼル動力、電気動力、ハイブリッド動力のいずれの車両であっても、三種類すべてに互換性があります。

ジェフ:では、どのような鉄道システムに電力を供給できますか?

ピーター:はい、非常に多くの用途に適合しております。例えば、牽引・推進システム、ブレーキシステム、ドアシステム、HVAC(暖房・換気・空調)システム、無線通信システム、さらには乗客用快適性システムなどが挙げられます。

ジェフ:わかりました。非常に多様な用途に対応していますね。では、スペックについて詳しくお話ししましょう。この製品の仕様はどのようになっていますか?

ピーター:はい、詳しく説明します。この製品は単一 24V 出力を搭載しており、効率 95% で 500W の電力を供給できるため、熱特性が非常に優れております。

ジェフ:素晴らしいですね。入力電圧はどの程度ですか?

ピーター:50V~137V の広い入力電圧範囲を備えており、鉄道で一般的に使用されている 72V および 110V バッテリーシステムに最適です。さらに、最大 170V のサージ電圧に 3 秒間耐えることができます。

ジェフ:確かに優れた仕様ですね。この製品は絶縁設計ですか?

ピーター:はい、RMD500-EW は強化絶縁を搭載しており、5kVDC の定格を取得しております。

ジェフ:素晴らしいですね。この電源装置はどのような安全認証を取得していますか?

ピーター:非常に多くの認証を取得しておりますが、最も重要なのは EN50155 です。これは鉄道車両(ローリングストック)に搭載される電子機器に関する基準です。さらに、特殊な熱試験、振動試験、防火試験、EMC(電磁両立性)など、多くの他の安全要件も満たしております。

ジェフ:非常に印象的ですね。フットプリントと機械的な特徴はどのようになっていますか?

ピーター:はい、フットプリントは 8.2 インチ ×5.5 インチ(約 20.8cm×14.0cm)、高さは 1.8 インチ(約 4.6cm)です。温度範囲は-40℃~70℃で、出力ディレーティング(出力低下)なしで運転可能です。また、シャーシマウントを想定した設計となっており、熱特性の向上に寄与しております。

ジェフ:わかりました。取り付け方向に特定の制限はありますか?

ピーター:装置の四隅に 4 つの取り付け穴があり、さらに上部にはヒートシンクを取り付けたい場合のためにネジ穴も用意されております。ただし、コンバーターの取り付け方向に制限はありません。高い効率と優れた熱特性により、お客様は最適な任意の方向で取り付けることができます。

ジェフ:すばらしい機能ですね。ピーターさん、ありがとうございました。以上が今回の RECOM Powerful Podcastの内容です。次回は RECOM の別の魅力的なトピックに深く掘り下げますので、お見逃しなく!サンプルの請求や価格情報については、各国の地域販売マネージャーにお問い合わせください。アプリケーションエンジニアが技術的な質問やリクエストに随时お応えします。メールアドレスは techsupportamericas@recom-power.com です。では、良い一日をお過ごしください。いつものように、RECOM があなたの製品に電力を供給します!
アプリケーション
  Series
1 RECOM | RMD500-EW Series | DC/DC, Chassis mounting, 500W, Single Output
Focus
  • Fully railway approved for EN50155 (S2) applications
  • EN50121-3-2, EN50124-1, EN62368-1, EN61373, EN45545-2
  • Plug&Play unit for natural convection cooling
  • Wide range input for nominal 72V and 110V