2026. 10. 28
RVP007은 풀브리지 구동, 프로그래밍 가능한 스위칭 주파수, 통합 보호 기능을 하나의 IC에 결합해 소형 절연 전원 설계를 지원합니다.
RECOM은 4.5~24V 입력 전압 범위를 지원하는 절연 전원용 통합형 트랜스포머 드라이버 RVP007을 출시하며 파워 IC 포트폴리오를 확대했습니다. 이 IC는 풀브리지 토폴로지의 파워 MOSFET 4개를 내장해 외부 부품을 최소화하면서도 소형 전원 솔루션을 구현할 수 있습니다. 애플리케이션 설계에 따라 다양한 출력 전압과 1~20W 출력 전력을 갖는 절연 전원을 구현할 수 있습니다.
풀브리지 토폴로지뿐 아니라 RVP007은 LLC 애플리케이션도 지원합니다. 이 동작 모드는 전자기 간섭(EMI)을 줄이고 전원 효율을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 스위칭 주파수는 CLK 핀을 통해 프로그래밍할 수 있습니다. 외부 설정 저항이 없으면 내부 공칭 주파수는 250kHz이며, 외부 저항을 사용하면 75~750kHz 범위에서 조정할 수 있습니다.
안정적인 기동을 위해 IC에는 소프트 스타트 기능이 내장되어 있습니다. 데드타임 제어는 대향 스위치가 동시에 켜지는 것을 방지합니다. 또한 RVP007은 입력 과전압 보호, 전류 제한, 자동 복구 기능을 갖춘 단락 및 과열 보호를 제공합니다. 규정된 동작 온도 범위는 -40°C~+125°C입니다.
주요 적용 분야로는 절연 게이트 양극성 트랜지스터(IGBT) 및 탄화규소(SiC) 게이트 드라이버용 절연 전원, 분산 제어 시스템(DCS)과 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 등의 산업 제어 시스템, 무정전 전원장치(UPS), 태양광 인버터가 있습니다. 또한 통신 장비, 무선 장비, 정밀 계측기 및 의료 기기용 전원에도 적용할 수 있습니다. 이 제품은 5×6mm 크기의 ESOP8 패키지로 제공됩니다.
RECOM의 파워 IC 및 솔루션 프로젝트 매니저인 스벤 크룸펠(Sven Krumpel)은 “RVP007은 소형 절연 전원 설계를 위한 통합형 풀브리지 솔루션을 제공합니다. 프로그래밍 가능한 스위칭 주파수, LLC 애플리케이션 지원 및 통합 보호 기능을 갖춰 다양한 전원 설계에 유연하게 적용할 수 있습니다.”라고 밝혔습니다.