Integrierter Transformer Driver für isolierte Stromversorgungen

RECOM RVP007 Full-Bridge-Power-IC mit integrierten MOSFETs
Der RVP007 kombiniert Full-Bridge-Ansteuerung, programmierbare Schaltfrequenz und integrierte Schutzfunktionen für kompakte isolierte Stromversorgungen.

RECOM erweitert sein Power-IC-Portfolio um den RVP007, einen integrierten Transformer Driver für isolierte Stromversorgungen mit einer Eingangsspannung von 4,5 - 24V. Der IC integriert vier Power-MOSFETs in einer Full-Bridge-Topologie und ermöglicht damit kompakte Stromversorgungslösungen mit wenigen externen Komponenten. Je nach Auslegung der Anwendung lassen sich isolierte Versorgungen mit unterschiedlichen Ausgangsspannungen und einer Ausgangsleistung von 1 - 20W realisieren.

Der RVP007 unterstützt neben der Full-Bridge-Topologie auch LLC-Anwendungen. Diese Betriebsart kann dazu beitragen, elektromagnetische Störungen zu reduzieren und den Wirkungsgrad der Stromversorgung zu verbessern. Die Schaltfrequenz lässt sich über den CLK-Pin programmieren: Ohne externen Programmierwiderstand beträgt die nominale interne Frequenz 250kHz; mit einem externen Widerstand kann sie im Bereich von 75 - 750kHz eingestellt werden.

Für einen kontrollierten Startvorgang verfügt der IC über einen integrierten Soft-Start. Eine Totzeitsteuerung verhindert das gleichzeitige Einschalten der gegenüberliegenden Schalter. Darüber hinaus bietet der RVP007 Eingangsüberspannungsschutz, Strombegrenzung sowie Kurzschluss- und Übertemperaturschutz mit automatischer Wiederanlauffunktion. Der spezifizierte Betriebstemperaturbereich reicht von −40°C bis +125°C.

Typische Anwendungen sind isolierte Stromversorgungen für IGBT- und SiC-Gate-Treiber, industrielle Steuerungssysteme wie DCS und PLC, USV-Systeme und Photovoltaik-Wechselrichter. Weitere Einsatzbereiche umfassen Stromversorgungen für Telekommunikation, Funktechnik, Präzisionsinstrumente und medizinische Geräte. Das Bauteil ist in einem ESOP8-Gehäuse mit Abmessungen von 5 × 6mm untergebracht.

„Der RVP007 bietet Entwicklern eine integrierte Full-Bridge-Lösung für kompakte isolierte Stromversorgungen. Durch die programmierbare Schaltfrequenz, die Unterstützung von LLC-Anwendungen und die integrierten Schutzfunktionen lässt sich der IC flexibel in unterschiedliche Versorgungskonzepte integrieren“, sagt Sven Krumpel, Projektmanager Power ICs and Solutions bei RECOM.
  Serie
1 RECOM | RVP007 Series | IC, SMD
Coming Soon
  • Full-bridge topology
  • Supports LLC topology applications
  • High level of integration with minimal external components
  • Integrated 0.15Ω NMOS