隔离电源用集成变压器驱动芯片

RECOM RVP007 full-bridge power IC with integrated MOSFETs
RVP007 集成了全桥驱动、可编程开关频率以及完善的保护功能,专为紧凑型隔离式电源设计。

RECOM 扩展了其电源管理 IC 的产品阵容,推出了 RVP007——这是一款专为隔离式电源设计的集成变压器驱动芯片,输入电压范围为 4.5V 至 24V。该芯片采用全桥拓扑结构,内部集成了四个功率 MOSFET,只需极少的外部器件即可实现紧凑的电源解决方案。根据应用设计的不同,它可以实现不同输出电压、输出功率在 1W 至 20W 之间的隔离式电源。

除了全桥拓扑结构外,RVP007 还支持 LLC 应用。该工作模式有助于降低电磁干扰(EMI)并提高电源效率。开关频率可通过 CLK 引脚进行编程设定:在不接外部编程电阻的情况下,标称内部频率为 250kHz;若接入外部电阻,则可在 75kHz 至 750kHz 的范围内进行调节。

为了实现受控启动,该 IC 内置了软启动功能。死区时间控制可防止对向开关管同时导通。此外,RVP007 还提供输入过压保护、限流保护,以及具备自动恢复功能的短路和过温保护。其规定的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

典型应用包括绝缘栅双极型晶体管(IGBT)和碳化硅(SiC)栅极驱动器的隔离式电源、分布式控制系统(DCS)和可编程逻辑控制器(PLCs)等工业控制系统、不间断电源(UPS)系统以及光伏逆变器。其他应用还包括电信、无线电设备、精密仪器和医疗设备的电源。该器件采用尺寸为 5 × 6mm 的 ESOP8 封装。

RECOM 电源管理 IC 与解决方案项目经理 Sven Krumpel 表示:“RVP007 为工程师提供了一种用于紧凑型隔离式电源的集成全桥解决方案。凭借其可编程开关频率、对 LLC 应用的支持以及集成的保护功能,该 IC 能够灵活地融入不同的电源设计中。”
  系列
1 RECOM | RVP007 Series | IC, SMD
即将推出
  • Full-bridge topology
  • Supports LLC topology applications
  • High level of integration with minimal external components
  • Integrated 0.15Ω NMOS