RECOM, 최대 3000W 출력의 RACM3000-M 시리즈 출시

RECOM RACM3000-M 3000W AC/DC power supply with CAN bus control
RECOM은 의료, 산업 및 에너지 애플리케이션을 위한 고출력 AC/DC 전원 공급장치 포트폴리오에 RACM3000-M 시리즈를 추가했습니다. 고급 통신 기능, 병렬 운전 지원 및 폭넓은 안전 인증을 갖춰 다양한 시스템에 간편하게 통합할 수 있습니다.

RACM3000-M은 최대 3000W의 출력을 제공하며 90~264VAC의 넓은 입력 전압 범위에서 동작합니다. 180~264VAC에서는 최대 정격 출력을 제공합니다. 또한 400~800VDC 입력에 대응하는 RDC3000-M 시리즈의 파생 모델도 계획되어 있어 최신 에너지 및 인프라 시스템에서 적용 범위를 더욱 확대할 수 있습니다.

간편한 시스템 통합을 위해 모니터링 및 제어용 CAN 버스 인터페이스, 5V/2A 스탠바이 출력, Remote On/Off, Remote Sense 및 DC-OK 신호를 내장했습니다. 더 높은 전력이 필요한 애플리케이션에서는 액티브 부하 공유(active load sharing) 기능과 옵션형 내장 OR-ing FET를 통해 여러 전원 공급장치를 안전하게 병렬 운전할 수 있습니다. 온도 제어형 지능형 팬은 안정적인 냉각을 제공합니다.

본 시리즈는 의료 애플리케이션용 UL/IEC 60601, 산업 및 ICT 장비용 UL/IEC 62368, 충전 애플리케이션용 IEC 60335-2-29의 요구사항을 충족합니다. 2MOPP 절연을 제공하여 엄격한 안전성과 신뢰성이 요구되는 의료기기 및 산업 시스템에 적합합니다.

RECOM은 RACM3000-M 시리즈를 통해 고출력 AC/DC 전원 공급장치 포트폴리오를 더욱 확장합니다. 기존 RACM1200-V 시리즈는 콤팩트한 고출력 애플리케이션을 위한 검증된 플랫폼을 제공합니다. RACM3000-M 제품은 훨씬 더 높은 전력이 필요한 애플리케이션에 대응하면서 통신 및 병렬 운전 기능까지 확장한 솔루션으로 제품 포트폴리오를 보완합니다.

RACM3000-M 시리즈의 주요 적용 분야로는 배터리 충전 시스템, 협동로봇, 자동화 의료 분석 및 진단 시스템, 기계 제어, 통신 인프라, 에너지 저장 시스템 및 데이터 센터 등이 있습니다.

RECOM 제품 매니저 마이클 슈루트카(Michael Schrutka)는 다음과 같이 말했습니다. “많은 최신 애플리케이션에서는 더 높은 출력뿐 아니라 전원 공급장치를 전체 시스템에 훨씬 더 긴밀하게 통합할 필요가 있습니다. RACM3000-M은 높은 출력 전력과 지능형 통신 기능, 유연한 확장성을 결합한 플랫폼을 개발자에게 제공합니다.”
  Series
1 RECOM | RACM3000-M Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 3000W, Single Output
Focus 신규
  • 3000W DC-out @ In: 180-264VAC or 400-800VDC
  • UL62368 & UL60601; IEC60335 (-2-29)
  • 5V/2A standby output
  • Active current sharing support; (optional OR-ing FET)