RECOM、最大出力 3000W の RACM3000‑M シリーズを発表

RECOM RACM3000-M 3000W AC/DC power supply with CAN bus control
RECOM は、医療・産業・およびエネルギー用途向け高出力 AC/DC 電源の製品ラインナップに RACM3000‑M シリーズを新たに追加しました。高度な通信機能、並列運転への対応、そして幅広い安全認証により、さまざまなシステムへの容易な組み込みを実現します。

RACM3000‑M は最大 3000W の出力に対応し、入力電圧範囲は 90‑264VAC と広範囲をカバーしており、180‑264VAC 入力時に定格出力を発揮します。また、400‑800VDC 入力に対応する RDC3000‑M シリーズのバリエーションも計画されており、最新のエネルギー・インフラシステムにおける活用シーンをさらに広げます。

システムへの組み込みを容易にするため、監視・制御用の CAN バスインターフェースを標準搭載し、5V/2A スタンバイ出力、リモート On/Off、リモートセンス、DC‑OK 信号を備えています。電力需要が増大する用途に対しては、アクティブ負荷分担、オプション搭載可能な OR‑ing FET により、複数台の電源装置を安全に並列運転させることができます。温度制御式のインテリジェントファンにより安定した冷却を実現しています。

本シリーズは医療機器向け規格 UL/IEC 60601、産業・ICT 機器向け UL/IEC 62368、充電用途向け IEC 60335‑2‑29 の要求事項に適合しています。2MOPP 絶縁を実装し、安全性・信頼性に厳しい要求が課される医療機器ならびに産業システムにご活用いただけます。

RECOM は RACM3000‑M シリーズにより、高出力 AC/DC 電源の製品群をさらに拡充します。従来より RACM1200‑V シリーズがコンパクト大電力用途の実績あるプラットフォームとしてご利用してまいりました。RACM3000‑M は、より大きな電力が必要なアプリケーション向けのソリューションとして、通信機能および並列運転機能を拡張し、製品ラインを補完します。

RACM3000‑M シリーズの代表的な適用先は、バッテリー充電システム、協働ロボット、自動化医療分析・診断システム、マシン制御、通信インフラ、エネルギー貯蔵システム、データセンターなどです。

RECOM 製品マネージャーのミカエル・シュルトカ(Michael Schrutka)は次のように述べています。「近年の多くのアプリケーションでは、高出力だけでなく、電源装置をシステム全体に高度に統合することが求められています。RACM3000‑M は、大きな出力電力、インテリジェントな通信機能、柔軟なスケーラビリティを兼ね備えたプラットフォームを開発者の皆様にご提供いたします。」
アプリケーション
  シリーズ
1 RECOM | RACM3000-M Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 3000W, Single Output
Focus New
  • 3000W DC-out @ In: 180-264VAC or 400-800VDC
  • UL62368 & UL60601; IEC60335 (-2-29)
  • 5V/2A standby output
  • Active current sharing support; (optional OR-ing FET)