Leistungsstarke RACM3000-M-Serie mit bis zu 3000W Ausgangsleistung

RECOM RACM3000-M 3000W AC/DC-Netzteil mit CAN-Bus-Steuerung
Mit der RACM3000-M-Serie erweitert RECOM sein Portfolio um eine neue Serie leistungsstarker AC/DC-Netzteile für Medizin-, Industrie- und Energieanwendungen. Moderne Kommunikationsfunktionen, Unterstützung für den Parallelbetrieb sowie umfangreiche Sicherheitszulassungen ermöglichen eine einfache Integration in unterschiedlichste Systemanwendungen.

Der RACM3000-M liefert bis zu 3000W Ausgangsleistung und arbeitet in einem weiten Eingangsspannungsbereich von 90 bis 264VAC, wobei für 180 bis 264VAC die volle Leistung zur Verfügung steht. Ergänzend sind mit der RDC3000-M-Serie Varianten für 400 bis 800VDC Eingangsspannung vorgesehen wodurch zusätzliche Einsatzmöglichkeiten in modernen Energie- und Infrastrukturanwendungen eröffnet werden.

Für eine einfache Systemintegration verfügen die Produkte über eine integrierte CAN-Bus-Schnittstelle zur Überwachung und Steuerung sowie über einen 5V/2A-Standby-Ausgang, Remote On/Off, Remote Sense und ein DC-OK-Signal. Für Anwendungen mit weiter steigendem Leistungsbedarf unterstützen eine aktive Lastverteilung und optional integrierte OR-ing-FETs den sicheren Parallelbetrieb mehrerer Netzteile. Ein temperaturgeregelter intelligenter Lüfter sorgt dabei für eine zuverlässige Kühlung.

Die Serie erfüllt die Anforderungen nach UL/IEC 60601 für medizinische Anwendungen, UL/IEC 62368 für Industrie- und ICT-Geräte sowie IEC 60335-2-29 für Ladeanwendungen. Dank 2MOPP-Isolation eignet sie sich gleichermaßen für medizinische Geräte wie für industrielle Systeme mit hohen Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Mit der RACM3000-M-Serie baut RECOM sein Angebot leistungsstarker AC/DC-Netzteile konsequent weiter aus. Bereits mit der RACM1200-V-Serie bietet das Unternehmen eine etablierte Plattform für kompakte Hochleistungsanwendungen. Die neuen Produkte ergänzen dieses Portfolio um eine Lösung für Anwendungen mit deutlich höherem Leistungsbedarf sowie erweiterten Kommunikations- und Parallelbetriebsfunktionen.

Typical applications for the RACM3000-M series include battery charging systems, cobots, automated medical analysis and diagnostic systems, machine control, communication infrastructure, energy storage, and data centers.

„Viele moderne Anwendungen verlangen heute nicht nur mehr Leistung, sondern auch eine deutlich engere Einbindung der Stromversorgung in das Gesamtsystem. Mit dem RACM3000-M bieten wir Entwicklern eine Plattform, die hohe Ausgangsleistung mit intelligenter Kommunikation und flexibler Skalierbarkeit kombiniert.“, erklärt Michael Schrutka, Produktmanager bei RECOM.

Besuchen Sie uns auf der electronica 2026 am Stand A5-302 und entdecken Sie die neuesten Stromversorgungslösungen von RECOM.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RACM3000-M Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 3000W, Single Output
Fokus Neu
  • 3000W DC-out @ In: 180-264VAC or 400-800VDC
  • UL62368 & UL60601; IEC60335 (-2-29)
  • 5V/2A standby output
  • Active current sharing support; (optional OR-ing FET)