EMC 규정을 쉽게 준수하기 위한 RECOM DC/DC 컨버터용 라인 인덕터

RECOM RLS 라인 인덕터 시리즈
DC/DC 컨버터 포트폴리오의 강화를 위해, RECOM은 전도 및 방사 간섭 한계 기준을 충족하도록 테스트된 RLS 라인 인덕터 시리즈를 공급합니다.

클래스 A 또는 클래스 B EMC 제한을 충족하려면 DC/DC 컨버터 모듈에 필터 구성 요소를 추가해야 하는 경우가 많습니다. EMC 필터를 설치할 때는 다양한 제조업체에서 생산한 인덕터를 선택해서 적용할 수 있습니다. 인덕터의 기술적은 사양은 대개 비슷하지만, EMI 주파수 간섭을 처리할 때 상당한 편차를 보일 수 있습니다. 필터 회로는 전체 주파수 범위에서 DC/DC 컨버터 특성과 반드시 일치해야 하므로, RECOM은 미리 테스트되고 RECOM 컨버터에 적합하도록 설정된 일련의 인덕터를 공급하여 전도 및 방사 간섭 한계를 모두 통과할 수 있도록 하고 있습니다. 대부분의 컨버터 제조업체들은 전도 노이즈만 테스트하는데 이는 값비싼 EMC 챔버 없이도 측정할 수 있기 때문입니다. 하지만 테스트 기관에서의 인증이 필요한 경우에는 방사 노이즈 때문에 EMC 기준을 통과하지 못하는 경우가 발생하게 됩니다. RECOM의 솔루션 적용하면, 고객들은 전도와 방사 EMC 테스트를 모두 모두 통과할 수 있다는 확신을 가질 수 있습니다. 샘플 및 OEM 가격은 모든 공인 대리점 또는 RECOM에서 직접 구입할 수 있습니다.
  Series
1 RECOM | RLS-105 Series | DC/DC, SMD
  • Tested and proved in RECOM filter design
  • RoHS compliant
  • SMD
  • 100µH
2 RECOM | RLS-126 Series | DC/DC, SMD
  • Tested and proved in RECOM filter design
  • RoHS compliant
  • SMD
  • 12µH
3 RECOM | RLS-186 Series | DC/DC, SMD
  • Tested and proved in RECOM filter design
  • RoHS compliant
  • SMD
  • 18µH