EMC-Compliance leicht gemacht durch Verwendung von Induktivitäten für RECOM DC/DC-Wandler

EMC-Compliance leicht gemacht durch Verwendung von Induktivitäten für RECOM DC/DC-Wandler News Bild
Gmunden, 25. Februar 2019 – Ergänzend zum Portfolio seiner DC/DC-Wandler bietet RECOM jetzt eine Baureihe RLS-Induktivitäten an, die vorab geprüft sind, um die Grenzwerte sowohl für leitungsgeführte als auch abgestrahlte Störungen einzuhalten.

Häufig sind für DC/DC-Wandlermodule zusätzliche Filterkomponenten nötig, um die EMV-Grenzwerte für Class A oder Class B nach EN 55032 einzuhalten. Zum Aufbau eines solchen EMV-Filters können Induktivitäten verschiedener Herstellern ausgewählt werden. Obwohl diese unterschiedlichen Induktivitäten vergleichbare technische Spezifikationen aufweisen, können sie erhebliche Abweichungen bezüglich Filtercharakteristik haben. Da es zudem elementar ist, dass ein Filter über den gesamten Frequenzbereich zu den Charakteristika des DC/DC-Wandlers passt, bietet RECOM jetzt seine RLS-Baureihen von Induktivitäten an, welche vorab geprüft und auf die RECOM-Wandler abgestimmt sind, um die Grenzwerte sowohl für leitungsgeführte als auch abgestrahlte Störungen einzuhalten. Viele andere Hersteller prüfen nur leitungsgeführte Störungen, da diese ohne eine teure EMV-Prüfkammer gemessen werden können. Wenn jedoch die Zulassung durch ein Prüflabor erforderlich ist, können die Designs infolge abgestrahlter Störungen an der EMV-Prüfung scheitern. Mit RECOMs Lösung kann der Kunde davon ausgehen, dass beide Tests für leitungsgeführte und abgestrahlte EMV-Störungen bestanden werden. Muster und OEM-Preise sind bei allen autorisierten Händlern oder direkt von RECOM erhältlich.
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, SMD RLS-105 Series
  • Tested and proved in RECOM filter design
  • RoHS compliant
  • SMD
  • 100µH
2 DC/DC, SMD RLS-126 Series
  • Tested and proved in RECOM filter design
  • RoHS compliant
  • SMD
  • 12µH
3 DC/DC, SMD RLS-186 Series
  • Tested and proved in RECOM filter design
  • RoHS compliant
  • SMD
  • 18µH