낮은 가격의 2W 및 3W AC/DC

RAC02E-K/277 및 RAC03E-K/277
RECOM에서 가성비 높고 성능이 우수한 보드 장착형 AC/DC를 출시합니다.

RECOM에서 각각 2W와 3W 정격인 RAC02E-K/277 및 RAC03E-K/277 보드 장착형 AC/DC 컨버터를 출시합니다. 공칭 입력 전압 범위는 전 세계 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있는 100VAC에서 최대 277VAC까지입니다. 최대 80°C(RAC02E-K/277) 또는 75°C(RAC03E-K/277)까지의 온도에서 디레이팅없이 조절된 3.3V, 5V, 12V, 15V 및 24V를 출력합니다. 절연 성능은 4kVAC이며 산업, 실내, 주택(RAC03E-K/277) 및 ITE 표준에 대한 안전 인증이 있고, 두 제품 모두 EMC 준수를 위한 EN55032 Class B를 여유 있게 충족합니다. 이 부품은 무부하 상태에서의 전력 소비량이 최대 75mW이므로 ErP 요구 사항을 충족하며, 낮은 부하 조건에서의 효율이 높기 때문에 0.5W 입력을 초과하지 않으면서도 주목할 만한 대기 모드를 달성합니다.

RECOM의 AC/DC 생산 매니저인 Michael Schrutka에 따르면, "이 초소형 AC/DC는 AC 입력 전압과 사용 온도 범위가 넓으며, 포괄적인 안전 인증을 갖추고 있고 가격이 낮으므로 자동제어, 인더스트리 4.0 및 IoT, 홈 오토메이션에 이르기까지 다양한 애플리케이션에 적용하기에 매우 이상적입니다."라고 합니다.
용도
  Series
1 AC/DC, 2 W, Single Output, THT RAC02E-K/277 Series
Focus
  • 85 to 305VAC input voltage range
  • 4kVAC isolation strength
  • Operating temperature: -40°C to +90°C
  • Full load output power up to 80°C
2 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03E-K/277 Series
Focus
  • 85 to 305Vac input / OVC III
  • Full load output power up to 75°C
  • 15.4mm low profile
  • -40°C to 85°C operating temperature