Preisgünstige 2W & 3W AC/DC-Wandler

Preisgünstige 2W & 3W AC/DC-Wandler News Bild
RECOM ergänzt das kosteneffiziente AC/DC-Wandler-Portfolio

RECOM kündigt mit RAC02E-K/277 und RAC03E-K/277 zwei neue Baureihen von AC/DC-Wandlern für PCB-Montage an, die entsprechend 2W und 3W Leistung bieten. Die Eingangsspannungen umfassen Nennwerte von 100VAC bis zu 277VAC für vielfältige Einsatzzwecke weltweit. Die geregelten Ausgänge liefern 3,3V, 5V, 12V, 15V und 24V bei einem Betrieb ohne Leistungsminderung bis 80°C (RAC02E-K/277) oder 75°C (RAC03E-K/277). Die Isolierung beträgt 4kVAC mit Sicherheitszertifizierung für Industrie und Haushalt (RAC03E-K/277) sowie ITE-Normen. Die EMV-Konformität ist für beide Baureihen gemäß EN55032 Class B mit einem erheblichen Spielraum gegeben. Die Bauteile erfüllen die ErP-Anforderungen mit maximal 75mW Leerlaufleistung. Durch ihren exzellenten Wirkungsgrad bei geringer Last können sie Leistung für den Standby-Modus bereitstellen, ohne am Eingang 0,5W zu überschreiten.

Die Baureihe RAC02E-K/277 hat die Abmessungen 33,7mm x 22,2mm, die RAC03E-K/277 ist 37mm x 24mm groß. Beide haben eine flache Bauform mit nur 15,4mm Höhe. Die Anschlüsse sind durchkontaktiert und die Pinbelegung entspricht dem Industriestandard.

„Diese kompakten AC/DC-Wandler sind mit ihren großen AC-Eingangs- und Temperaturbereichen sehr vielseitig”, kommentiert Michael Schrutka, AC/DC-Produktmanager bei RECOM. „Ihre umfassenden Sicherheitszertifizierungen und die niedrigen Kosten machen sie ideal für Anwendungen von der Automatisierungssteuerung über Industrie 4.0 und IoT bis hin zur Hausautomatisierung.”
Anwendungen
  Serie
1 AC/DC, 2 W, Single Output, THT RAC02E-K/277 Series
Fokus
  • 85 to 305VAC input voltage range
  • 4kVAC isolation strength
  • Operating temperature: -40°C to +90°C
  • Full load output power up to 80°C
2 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03E-K/277 Series
Fokus
  • 85 to 305Vac input / OVC III
  • Full load output power up to 75°C
  • 15.4mm low profile
  • -40°C to 85°C operating temperature