50년 이상 RECOM은 DC/DC 모듈 분야에서 기술을 선도해 왔으며, 이러한 위치는 새로운 아이디어의 지속적인 창출과 품질·신뢰성·성능의 꾸준한 개선을 통해서만 유지될 수 있었습니다. 예를 들어, RECOM은 이제 자체 전력 IC를 보유하고 있으며, 이 IC는 일부 DC/DC 모듈 시리즈에 적용되어 동작의 재현성과 일관성을 확보하는 동시에, 대량 생산 시 생산 비용을 낮추는 데에도 기여합니다.
이제 RECOM은 처음으로 IC 기반 분리형(디스크리트) 솔루션과 완성형 DC/DC 모듈을 모두 제공합니다. 더 이상 타협할 필요가 없습니다. 선택은 고객의 몫입니다. 사전 조립 및 시험이 완료되어 즉시 사용할 수 있는 표준 모듈을 선택할 수도 있고, 고객이 레이아웃과 부품 배치를 직접 결정할 수 있어 기존 생산 공정에 더 쉽게 통합되는 맞춤형 분리형 부품 솔루션을 선택할 수도 있습니다. 또한 분리형 부품 솔루션은 다른 SMD 부품과 마찬가지로 물량이 증가할수록 더 낮은 가격 혜택을 얻을 수 있습니다.
RECOM은 이 두 가지 솔루션을 모두 제공하는 유일한 선도 전원 솔루션 제조사입니다!
RECOM의 분리형 IC 솔루션은 세 가지 주요 요소로 구성됩니다. 1차측 변압기 드라이버 IC, 표준 또는 맞춤형 변압기 옵션, 그리고 2차측 스마트 정류기 및 레귤레이터로 이루어지며, 고객이 자체 전원 솔루션을 구축하는 데 필요한 모든 요소를 제공합니다.