유선식 AC/DC전원 공급 장치

RECOM은 PCB 장착이 어렵거나 공간 제약으로 인해 보드 외부에 설치해야 하는 애플리케이션을 위해 다양한 유선형 AC/DC 전원공급장치를 제공합니다. 본 제품군은 산업 및 빌딩 자동화 환경에서 안정적이고 신뢰성 높은 전원을 제공합니다.

주요 특징

  • 폭넓은 출력 용량: 최대 30W 모델까지 제공돼 다양한 전력 요구 사항을 충족
  • 다양한 출력 전압: 3.3V ~ 48V 옵션으로 폭넓은 애플리케이션 지원
  • 범용 입력 전압: 전 세계 AC 전원(최대 305VAC)을 지원해 277VAC 시스템과도 완벽 호환
  • 높은 효율: 우수한 에너지 변환 효율로 운영 비용 절감
  • 강화된 절연: 최대 3kVAC 절연으로 안전성과 신뢰성 확보
  • 우수한 환경 보호: 일부 모델은 IP68 등급 하우징으로 먼지·습기에 대한 내성 강화
  • 콤팩트 설계: 설치 공간을 최소화하면서도 성능 유지

제품군

RECOM의 유선식 교류/직류 전원 공급 장치 제품군에는 다음과 같은 제품이 포함됩니다:

  • RAC03 시리즈: 표준 전기 벽 매립함에 설치할 수 있는 3W 원형 모듈로, 빌딩 자동화 및 IIoT 애플리케이션에 적합
  • RAC05-K/277/W 시리즈: 최대 305VAC 입력을 지원하는 5W 모듈로, 글로벌 자동화 및 스마트 빌딩 시스템에 이상적
  • RACM16E-K/277/W 및 RACM30-K/277/W 시리즈: IP68 등급 하우징을 적용한 16W·30W 모델로, 가혹한 환경에서 뛰어난 방진·방습 성능 제공
  • RACD03/04/07 시리즈: 3W ~ 7.4W 정전류 LED 드라이버로, 안정적인 LED 조명 솔루션 제공
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
    Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    AC/DC, 4 W, Single Output RAC04NE-K/277 Series Focus 신규
    (8 products)
    4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired Encapsulated 1.45"x0.94", Encapsulated 1.48"x0.97" (IP65)
    AC/DC, 15 W, Single Output RAC15-K/WI Series Focus 신규
    (10 products)
    15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired Encapsulated 1.5"x2"
    AC/DC, 20 W, Single Output, Wired RAC20-K/W Series Focus
    (5 products)
    20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5 3 Wired 2"x1"
    AC/DC, 30 W RACM30-K/277 Series Focus
    (29 products)
    30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal Panel Mount, Open Frame 1.5"x3", Encapsulated potted
    AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RAC03-ER/277 Series
    (8 products)
    3 85 - 305 12, 24, 3.3, 5 3 Wired Standard
    AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RACD03 Series
    (3 products)
    3 90 - 264 15, 3 to 9.5, 6 3.75 Wired Standard
    AC/DC, Single Output, Wired RACD04 Series
    (1 product)
    4 90 - 264 3 to 8 3.75 Wired Standard
    AC/DC, 4 W, Single Output, Wired RACV04 Series
    (2 products)
    4 90 - 264 12, 24 3.75 Wired Standard
    AC/DC, Single Output, Wired RACD04 Series
    (2 products)
    4.2 90 - 264 3 to 12, 3 to 6 3.75 Wired Standard
    AC/DC, 5 W, Single Output, Wired RAC05-K/277/W Series
    (5 products)
    5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 Wired Standard
    AC/DC, Single Output, Wired RACD07 Series
    (1 product)
    7 90 - 295 14 to 28 3.75 Wired Standard
    AC/DC, Single Output, Wired RACD07 Series
    (1 product)
    7.2 90 - 295 5 to 14.5 3.75 Wired Standard
    AC/DC, Single Output, Wired RACD07 Series
    (1 product)
    7.3 90 - 295 10 to 20 3.75 Wired Standard
    AC/DC, Single Output, Wired RACD07 Series
    (1 product)
    7.4 90 - 295 3 to 10.5 3.75 Wired Standard
    AC/DC, 18 W, Single Output, Wired RACM18-ER/W Series
    (3 products)
    18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 Wired Potted (IP68)
    AC/DC, 30 W, Single Output, Wired RACM30-ER/W Series
    (2 products)
    30 90 - 264 12, 24 4.4 Wired Potted (IP68)
    AC/DC, 2 W, Single Output, Wired RAC02-E/277/W Series NRND
    (4 products)
    2 85 - 305 12, 24, 3.3, 5 3 Wired Standard
    AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RAC03-E/277/W Series NRND
    (4 products)
    3 85 - 305 12, 24, 3.3, 5 3 Wired Standard

    …원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

    매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.

    제품 검색

    주요 사양 기준에 따라 제품을 찾아보세요.

    영업 지원

    가까운 문의처를 찾아보시기 바랍니다.