2026. 6. 17
리콤은 REC6K-AW 및 REC6K-RW 시리즈를 통해 안정화 출력 6W DC/DC 컨버터 제품군을 확장합니다.
이번 비용 효율적인 제품군은 4:1 광범위 입력 범위, 안정화 절연 출력, 높은 전력 밀도를 제공하며, 공간 제약이 큰 산업용 애플리케이션에 적합합니다. REC6K-AW 시리즈는 업계 표준 1”×1” 패키지로 제공되며, REC6K-RW 시리즈는 검증된 DIP24 형식을 채택했습니다.
신제품 컨버터는 각각 9–36VDC, 18–75VDC 입력 범위를 지원하며, 단일 출력 및 듀얼 출력 버전으로 제공됩니다. 모델에 따라 출력 전압은 3.3VDC~24VDC 범위이며, ±5V, ±12V, ±15V 듀얼 출력 옵션도 제공합니다. 출력 전류는 최대 1.5A, 안정화 정격 전력은 최대 6W입니다. 두 시리즈 모두 최소 부하 없이 동작하므로, 폭넓은 산업용 전원 애플리케이션에 적용할 수 있습니다.
컴팩트한 크기에도 불구하고 두 시리즈는 포괄적인 보호 기능을 제공합니다. 자동 복구 기능이 포함된 연속 단락 보호, 과전류 보호, 과전압 보호를 지원하며, 두 제품군 모두 저전압 록아웃(Undervoltage Lockout) 기능을 내장했습니다. REC6K-AW 시리즈는 1500VDC/1분 절연을 제공하고, REC6K-RW 시리즈는 더 높은 절연이 필요한 애플리케이션을 위해 4000VDC/1분 절연을 제공합니다.
또한 본 시리즈는 가혹한 열 환경을 고려해 설계되었습니다. 모델에 따라 주변 온도 –40°C~+100°C에서 동작하며, 디레이팅 적용 시 +105°C까지 사용할 수 있습니다. 최대 케이스 온도는 +125°C입니다. 이를 통해 산업 및 자동화, 철도, 에너지, 산업 기계, 시험 및 계측 애플리케이션에 적합합니다. REC6K-AW 시리즈는 1”×1” 형식에서 높은 기능 밀도를 구현하도록 최적화되었으며, 단일 출력 모델은 ±10% 트림 기능과 ON/OFF 제어 핀을 추가로 제공합니다. DIP24 패키지의 REC6K-RW 시리즈는 높은 절연 성능을 갖춘 클래식 스루홀 실장을 선호하는 설계자를 위한 제품이며, /P 접미사 모델을 통해 제어 기능을 옵션으로 제공합니다.
리콤의 DC/DC 제품 매니저 Julia Gasperlmayr는 다음과 같이 말했습니다. “REC6K-AW와 REC6K-RW를 통해 개발자에게 명확히 구분된 두 가지 6W DC/DC 플랫폼을 제공합니다. 1”×1” 형식으로 기판 공간 효율을 극대화하거나, DIP24 패키지로 높은 절연 성능을 확보할 수 있습니다. 두 시리즈 모두 4:1 광범위 입력, 안정화 출력, 강력한 보호 기능, 확장된 동작 온도 범위를 결합해 가혹한 산업용 애플리케이션에 대응합니다.”