Kompakte 6W DC/DC-Wandler mit 4:1-Eingang in zwei bewährten Gehäuseformaten

RECOM REC6-AW und REC6-RW DC/DC-Wandler mit 4:1 Eingangsspannungsbereich
RECOM erweitert das Portfolio geregelter 6W DC/DC-Wandler mit den Serien REC6K-AW und REC6K-RW.

Diese kosteneffizienten Produktfamilien bieten einen weiten 4:1-Eingang, geregelte isolierte Ausgänge, hohe Leistungsdichte sowie einen Einsatz in platzkritischen Industrieanwendungen. Während die REC6K-AW-Serie im Industry-Standard-1”x1”-Gehäuse ausgeführt ist, setzt die REC6K-RW-Serie auf ein bewährtes DIP24-Format.

Die neuen Wandler decken Eingangsbereiche von 9-36VDC beziehungsweise 18-75VDC ab und sind mit Single- und Dual-Ausgängen verfügbar. Je nach Variante stehen Ausgangsspannungen von 3,3VDC bis 24VDC sowie Dual-Ausgänge mit ±5V, ±12V und ±15V zur Verfügung. Die Ausgangsströme reichen bis 1,5A, bei geregelter Leistung von bis zu 6W. Beide Serien arbeiten ohne Mindestlast und eignen sich damit für ein breites Spektrum industrieller Versorgungsaufgaben.

Trotz ihrer kompakten Bauform bieten beide Serien umfangreiche Schutzfunktionen. Dazu zählen Kurzschlussfestigkeit mit automatischer Wiederanlauf-Funktion, Überstromschutz und Überspannungsschutz. Zusätzlich integrieren beide Familien eine Unterspannungsabschaltung (UVLO). Die REC6K-AW-Serie bietet eine Isolation von 1500VDC/1min, während die REC6K-RW-Serie mit 4000VDC/1min für Anwendungen mit erhöhten Isolationsanforderungen ausgelegt ist.

Auch thermisch sind die Serien für anspruchsvolle Umgebungen ausgelegt. Je nach Variante arbeiten die Wandler bei Umgebungstemperaturen von -40°C bis +100°C beziehungsweise bis +105°C mit Derating. Die maximale Gehäusetemperatur beträgt +125°C. Damit eignen sich die Module unter anderem für Industrial & Automation, Railway, Energy und Test & Measurement. Die REC6K-AW-Serie ist auf hohe Funktionsdichte im 1”x1”-Format ausgelegt und bietet bei Single-Ausgängen zusätzlich eine Trim-Funktion von ±10% sowie einen ON/OFF-Control-Pin. Die REC6K-RW-Serie im DIP24-Gehäuse adressiert Entwickler, die ein klassisches Through-Hole-Format mit hoher Isolation bevorzugen; eine Control-Funktion ist dort optional über die Varianten mit /P-Suffix verfügbar.

„Mit REC6K-AW und REC6K-RW bieten wir Entwicklern zwei klar positionierte 6W-DC/DC-Plattformen: maximale Flächeneffizienz im 1”x1”-Format oder hohe Isolationsfestigkeit im DIP24-Gehäuse. Beide Serien verbinden weiten 4:1-Eingang, geregelte Ausgänge, robuste Schutzfunktionen und einen erweiterten Temperaturbereich für anspruchsvolle Industrieanwendungen", sagt Julia Gasperlmayr, Produktmanagerin DC/DC bei RECOM.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | REC6K-AW Series | DC/DC, THT
Fokus Neu
  • Industry standard 6W 1”x1” package
  • Derates to 105°C ambient temperature
  • Wide 4:1 input
  • ON/OFF control pin, UVLO, SCP
2 RECOM | REC6K-RW Series | DC/DC, THT
Fokus Neu
  • Industry standard 6W DIP24 package
  • Derates to 105°C ambient temperature
  • Wide 4:1 input
  • UVLO, SCP