2026. 7. 1
공간 제약이 있는 플랫 패널형 배전반을 위한 ‘계단형(step-shape)’ DIN 레일 콘셉트
RECOM은 2025년 11월 REFIN2U-S90/24/CL을 출시한 데 이어, 신제품 REFIN2U-S30을 추가하며 REFIN 제품군을 확장했습니다. 이번 신제품은 동일한 2U 폭의 계단형 DIN 레일 콘셉트를 저전력 애플리케이션에 적용한 제품으로, 특히 주택 및 빌딩 자동화 시스템에서 공간이 제한된 플랫 패널형 배전반에 적합합니다.
REFIN2U-S30은 공칭 12VDC 및 24VDC 출력 모델로 제공되며, 30W 연속 출력을 지원합니다. 입력 전압 범위는 85–305VAC로 넓고, 출력 전압 조정 범위는 각각 10.8–13.2VDC 및 21.6–26.4VDC입니다. 일반 효율은 최대 90%에 달하며, 무부하 소비 전력은 100mW 미만입니다.
폭이 36mm에 불과하고 전체 크기가 93.5 × 35.5 × 58.5mm인 이 신제품 시리즈는 배전 공간이 제한된 설치 환경을 위해 설계되었습니다. 단선 및 연선 모두 사용할 수 있는 스프링 방식 푸시인 단자를 적용해, 공구나 페룰 없이도 간편하게 배선할 수 있습니다. 또한 후면 장착 플랩을 통해 DIN 레일 없이도 어떤 방향으로든 백패널에 직접 설치할 수 있습니다.
REFIN2U-S30은 전 세계 시장 기준으로 -40°C ~ +55°C에서 30W 출력을 제공하도록 규정되어 있으며, 디레이팅 적용 시 최대 +90°C 주변 온도에서도 동작할 수 있습니다. 보호 기능으로는 단락 보호, 과전류 보호, 과전압 보호가 포함되며, 히컵 모드와 자동 복구 기능을 지원합니다. 강화 절연을 통해 입력과 출력 간 4kVAC 절연 성능을 제공하며, 고도 3000m까지는 OVC III, 고도 5000m까지는 OVC II 조건에서 사용할 수 있습니다.
시스템 통합을 위해 이 신제품은 EN IEC 61204-3 Class B 및 EN 55032 Class B EMC 요구사항을 충족하며, UL 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-19, IEC 62368-1, EN IEC 62368-1 인증을 받았습니다. 또한 LPS, 즉 제한 전원(Limited Power Source)으로 분류됩니다.
RECOM의 AC/DC 제품 매니저인 미하엘 슈루트카(MSc)는 다음과 같이 말했습니다. “REFIN2U-S30의 출시를 통해 RECOM은 공통 기구 플랫폼을 기반으로 REFIN2U 포트폴리오를 확장했습니다. 이를 통해 설계자는 동일한 컴팩트 2U 폼팩터와 설치 콘셉트를 유지하면서 다양한 전력 수준으로 설계를 확장할 수 있습니다.”