Ultraschlanke 2U-DIN-Schienen-AC/DC-Stromversorgung jetzt auch mit 30W

RECOM REFIN2U-S30 Hutschienen-Netzteil mit hoher Leistungsdichte
„Step-shape“ DIN-Schienen-Konzept für Flachverteiler mit begrenztem Einbauraum.

Nach der Einführung des REFIN2U-S90/24/CL im November erweitert RECOM die REFIN-Familie jetzt um den neuen REFIN2U-S30. Die neue Variante überträgt das gleiche 2U-breite, stufenförmige DIN-Schienen-Konzept auf niedrigere Leistungsklassen und adressiert Anwendungen mit begrenztem Einbauraum in Flachverteilern, insbesondere in der Haus- und Gebäudeautomation.

Der REFIN2U-S30 ist mit nominalen 12VDC- und 24VDC-Ausgängen erhältlich und liefert 30W Dauerleistung. Die Geräte arbeiten mit einem weiten Eingangsspannungsbereich von 85 bis 305VAC und bieten Ausgangseinstellbereiche von 10,8 bis 13,2VDC beziehungsweise 21,6 bis 26,4VDC. Der typische Wirkungsgrad erreicht bis zu 90%, während die Leistungsaufnahme im Leerlauf unter 100mW liegt.

Mit einer Breite von nur 36mm und Abmessungen von 93,5 x 35,5 x 58,5mm ist die Serie für Installationen ausgelegt, bei denen nur wenig Platz im Verteiler zur Verfügung steht. Federkraft-Push-in-Anschlüsse für massive und flexible Leiter ermöglichen eine werkzeuglose Verdrahtung ohne Aderendhülsen. Über rückseitige Montageflansche lassen sich die Geräte zudem in beliebiger Lage direkt auf einer Rückwand montieren, auch ohne DIN-Schiene.

Der REFIN2U-S30 ist global für 30W Ausgangsleistung von -40°C bis +55°C spezifiziert und kann mit Derating bei Umgebungstemperaturen bis +90°C betrieben werden. Zu den Schutzfunktionen zählen Kurzschluss-, Überstrom- und Überspannungsschutz mit Hiccup-Modus und automatischer Wiederanlauf-Funktion. Die verstärkte Isolation bietet 4kVAC zwischen Ein- und Ausgang, während die Wandler für OVC III bis 3000m und OVC II bis 5000m Höhe ausgelegt sind.

Für die Systemintegration erfüllen die neuen Geräte die EMC-Anforderungen nach EN IEC 61204-3 Klasse B und EN55032 Klasse B und sind nach UL62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-19, IEC62368-1 sowie EN IEC 62368-1 zertifiziert. Darüber hinaus sind die Produkte als LPS-Stromquellen eingestuft.

„Mit dem REFIN2U-S30 erweitert RECOM das REFIN2U-Portfolio innerhalb einer gemeinsamen mechanischen Plattform. Entwickler können damit unterschiedliche Leistungsklassen auf derselben kompakten 2U-Basis und mit identischem Installationskonzept abdecken.“ erklärt Michael Schrutka, MSc., Produktmanager AC/DC bei RECOM.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | REFIN2U-S Series | AC/DC, DIN-Rail/Mounting Flanges, Single Output
Fokus Neu
  • 85-276VAC or 305VAC widerange input
  • 2U Width (36mm): 30 – 90Watt continuously
  • Boost power up to 135W for 5s
  • Push-In Connections