2026. 1. 28
리콤(RECOM), DIN 레일형 PSU 전력 밀도 500 W/리터 달성.
공간과 비용이 특히 중요한 애플리케이션에서 RECOM의 RACPRO1-S120 DIN 레일형 PSU가 해법입니다. 이 제품은 자연 대류 냉각만으로 주변 온도 −40 °C부터 +60 °C까지 120 W 출력을 제공하며, 크기는 높이 100 mm, 깊이 112 mm, 폭 28 mm로 전력 밀도 500 W/리터와 최대 93.3% 효율을 달성합니다.
추가로, 주변 45 °C까지 최대 144 W 사용이 가능하고, **서지 부하에 대해 5초 동안 정격의 150%**로 전력 부스트를 제공합니다.
출력 전압은 12 V, 24 V, 48 VDC로 조정 가능하며, 유도성/모터 부하로부터의 역송전(back-feed)에 대한 내성을 위해 확장된 역전압 허용 범위(24 V 사양: 35 V 초과, 48 V 사양: 63 V 초과)를 제공합니다. 또한 DC-OK 신호를 지원합니다. 입력은 범용 단상 AC 또는 88–370 VDC를 지원하며 능동형 돌입전류 제한(active inrush limiting) 기능을 갖추고 있습니다.
RACPRO1-S120 시리즈는 IEC/EN/UL 61010-1 및 IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201 글로벌 안전 규격 인증을 받았습니다. 복사/전도 방출은 EN 61000-6-4 Class B를 충족하고, 내성(Immunity)은 EN 61000-6-2를 만족합니다. 무부하 소비전력은 최대 0.3 W입니다.
공구 없이 장착(tool-less mounting)과 25° 푸시-인 커넥터로 설치가 간편합니다. 신뢰성이 우수하며 40 °C에서 예상 수명 111,000시간입니다. 무게는 330 g입니다.
RECOM의 마이클 피터스(Michael Peters) 비즈니스 & 제품 매니저는 다음과 같이 말했습니다. “저희의 신규 DIN 레일형 PSU는 자동화, 에너지 배전, 시험·계측, 인프라, 데이터/통신 등 요구 수준이 높은 다양한 산업 애플리케이션에 이상적이며, 시장 선도를 이어가고 있습니다.”