재료 과학의 발전으로 전원 공급장치 설계 및 성능 향상

인쇄된 컴퓨터 마더보드의 클로즈업 이미지
전원 공급장치의 효율성을 높여야 광범위한 분야에서 성능을 향상시킬 수 있다는 사실은 더 이상 비밀이 아닙니다. 재료 과학의 발전은 전원 공급장치 설계에 영향을 미치고 더욱 효율적이고 신뢰할 수 있는 소형 솔루션을 개발하는 데 있어 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 전원 공급장치 설계에 영향을 미치고 있는 일부 신소재는 다음과 같습니다.

와이드 밴드갭 반도체(SiC 및 GaN)

먼저 언급해야 할 첫 번째 신소재는 여러 전력 응용 분야에서 빠르게 실리콘을 대체하고 있는 두 와이드 밴드갭 반도체인 실리콘 카바이드(SiC) 와 질화 갈륨(GaN)입니다. SiC와 GaN 전력 장치는 Si보다 높은 온도와 주파수에서 작동하여 기존 설계에서 더욱 효율적인 전력 변환이 가능하며 실리콘 장치에서는 실현할 수 없는 새로운 토폴로지를 사용할 수도 있습니다.

이 재료를 활용한 전원 공급장치는 더 작고 가벼우며, 전반적인 성능을 개선할 수 있습니다. SiC 장치는 데이터 센터의 고효율 장착형 설계에서 호응을 얻고 있으며, GaN은 노트북, 휴대전화 충전기에서 흔히 볼 수 있는 저전력 설계로 인기가 있습니다. 두 재료 모두 성능 범위를 확장하기 때문에 중간 전력 응용 분야에서 SiC와 GaN이 상당히 중복될 것으로 예상됩니다.

자성체

자기장은 전압 준위 변경, 에너지 저장, 갈바닉 절연 제공을 위해 전원 공급장치를 전환하는 데 사용됩니다. 높은 포화 자석 밀도, 낮은 철손 등, 자기 특성이 개선된 연자성 신소재는 전원 공급장치의 변압기 및 유도자의 효율성을 높이고 있습니다. 이러한 소재는 에너지 손실 감소 및 전력 밀도 개선에 도움이 됩니다.

나노결정질 합금은 자심 구축에 사용되고 있습니다. 이러한 소재는 우수한 자기 특성과 감소된 자심을 나타내어 전원 공급장치의 고주파 응용 분야에 적합합니다.

유전체

새로운 유전체는 에너지 저장 향상, 손실 감소, 효율성 개선, 다양한 작동 환경에서 신뢰할 수 있는 작동 보장 등으로 전원 공급장치의 커패시터 성능을 향상시키고 있습니다. 이 소재는 더 높은 전압 및 주파수를 견딜 수 있으므로, 전력 밀도 및 신뢰성을 높입니다.

전도성 고분자와 같은 고분자 커패시터 소재의 발전으로 커패시터의 전도성 개선, 등가 직렬 저항(ESR) 감소, 수명 연장이 가능해졌습니다. 고분자 커패시터는 성능 향상을 위해 전원 공급장치 응용 분야에 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

절연재

이 소재는 변압기, 커패시터, 기타 부품의 절연 시스템에 중요한 역할을 합니다. 이 분야의 개선으로 손실이 감소하고 신뢰성이 증가하며 열 성능을 향상시켜 더욱 작고 효율적인 설계가 가능합니다.

질화알루미늄(AlN), 질화규소(Si3N4)와 같은 고성능 세라믹 절연체는 우수한 열 전도성과 전기 절연 특성을 제공합니다.

첨단 도전재

전도성이 향상된 구리 및 알루미늄 합금을 포함한 고전도성 금속 및 합금은 도체 및 커넥터와 같은 전원 공급 부품의 저항 손실 감소에 도움이 됩니다.

유연하고 신축성 있는 소재

유연한 기질과 신축성 있는 소재가 개발되면서 유연하고 접합한 전원 공급장치를 설계할 수 있습니다. 이러한 소재는 공간이 제한되거나 특이한 폼팩터가 핵심 요소인 응용 분야에 적합합니다.

3D 프린팅 재료

3D 프린팅 기술 덕분에 전원 공급장치 제조 시 다양한 재료를 사용할 수 있습니다. 3차원 인쇄를 통해 복잡하고 맞춤화된 구성 요소를 만들 수 있으며, 설계 유연성이 향상되고 빠른 프로토타이핑이 가능합니다.

열 계면 재료

열을 효과적으로 제거하는 것은 전원 공급장치에서 전자 부품의 신뢰성, 효율성, 수명을 유지하는 데 필수적입니다. 열 계면 재료는 파워 트랜지스터와 같은 열 발생 장치와 히트 싱크와 같은 방열 장치 사이에 배치됩니다. 열 접착제, 패드, 페이스트, 개스킷이 포함되며, 효과적인 방열에 중요합니다. 열전도성이 높고 내열 특성이 향상된 열 겔과 같은 신소재는 전력 전자 부품에서 생성된 열을 관리하고 전반적인 신뢰성 및 성능을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

더 나아가, 전원 공급장치의 열 관리를 위해 그래핀과 탄소 나노튜브를 탐색하고 있습니다. 이러한 재료는 우수한 열 전도성을 제공하므로, 전력 밀도가 높은 환경에서 방열 솔루션으로 적합합니다.

친환경 재료

지속 가능성을 더욱 강조하게 되면서, 전원 공급장치 설계에 친환경 재료를 사용하게 되었습니다. 따라서 환경 영향이 적은 재료와 재활용 가능한 부품을 사용하고, RoHS(유해물질제한지침) 표준을 준수해야 합니다.

첨단 나노소재

나노복합체와 같은 나노소재의 독특한 전기적, 열적, 기계적 특성을 탐색하고 있습니다. 전원 공급장치의 다양한 부품에 나노소재를 통합하면 성능과 효율성을 높일 수 있습니다.

인쇄 가능한 전자 재료

유연한 인쇄 전자제품 영역에서 신소재 기반의 인쇄 가능한 전도성 잉크가 개발되고 있습니다. 이 잉크를 사용해 인쇄 회로 및 부품을 제조할 수 있으므로, 전원 공급장치 설계 및 제조에 새로운 가능성이 열립니다.

재료 과학 발전의 이점을 활용하는 RECOM

이러한 재료 과학 발전이 까다로운 품질 표준을 충족하고 대량 생산에 진입함에 따라, RECOM 제품은 업그레이드의 이점을 최대한 활용합니다. 이 영역의 개선 사항 중 대부분은 효율성 및 신뢰성 향상, 온도 범위 확대 등 측면에서 나타나지만 고객에게는 명확하게 드러나지 않을 수 있습니다.

예를 들어 새로운 RKK는 인기 있는 기존 RKE/RFMM 시리즈로 업그레이드되었습니다(1W 비규제, 격리, SIP7 DC/DC). RKK는 평면 변압기로 향상된 자기력이 특징이며, 이제 EMI가 낮아지고 정격 감소 없이 105°C까지 작동하며 수명이 길고 가벼운 부하로 유지되는 효율성이 더 높습니다. 포팅을 제거하면 비용 및 무게(1.7g)가 절감되고, ‘친환경’ 인증이 추가됩니다. 또 다른 새 시리즈인 RYK는 유사한 개선 사항과 함께 완전 선형 조절 출력을 갖추고 있습니다.

결론

재료 과학의 지속적인 연구 및 혁신으로 전원 공급장치 기술이 계속 진화하고 있습니다. 산업 전선에서 큰 발전은 반도체 재료, 유전체, 절연체, 지속 가능성 등이 향상된 전원 공급장치에 대한 이점을 제공합니다.

이러한 고급 재료를 전원 공급장치 설계에 통합하면 효율성, 신뢰성, 소형화, 지속 가능성이 향상됩니다. RECOM 설계자는 신소재를 사용한 새로운 부품을 끊임없이 평가하고 이것을 적절하게 설계에 적용하고 있습니다.
  Series
1 RECOM | RFMM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
  • Low cost 1W converter
  • Industry standard pinout
  • SIP7 package
  • 4kVDC isolation
2 RECOM | RKE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
  • Low cost
  • 1:1 Input voltage range
  • Efficiency up to 81%
  • 4kVDC/1 second isolation
3 RECOM | RKK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
  • Low cost
  • 1:1 Input voltage range
  • Efficiency up to 82%
  • 4kVDC/1 second isolation
4 RECOM | RYK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Focus
  • Low cost
  • 1:1 Input voltage range
  • Efficiency up to 81%
  • 4kVDC/1 second isolation