材料科学的进步助力优化电源设计和性能表现

印刷计算机主板特写
众所周知,人们对更高电源效率的追求正在推动性能的全方位提升。材料科学的进步对于优化电源设计和开发更高效、更紧凑和更可靠的解决方案发挥着关键作用。下文列出了一些有助于优化电源设计的新材料。

宽带隙半导体(SiC 和 GaN)

我们首先要提到的新材料当然应该是碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN),这两种宽带隙半导体正迅速取代硅,越来越多地应用于各种电源应用。相较于硅,SiC 和 GaN 功率器件可在更高的工作温度和频率下工作,不仅可在现有设计中实现更高效的功率转换,甚至还可以使用硅器件无法实现的新拓扑结构。

使用这些材料的电源可以更加小巧轻便,并能提高整体性能。SiC 器件越来越多地应用于数据中心高效的机架式设计中;GaN 则广泛用于在笔记本电脑和手机充电器中常见的低功耗设计中。随着 SiC 和 GaN 两种材料的性能不断提升,预计在中等功率应用领域,两种材料的应用场景会有大量重叠。

磁性材料

开关电源 中使用磁场来改变电压水平、储存能量,并提供电气隔离。新型软磁材料的磁性能得到进一步改进,例如可达到高饱和磁通密度和低铁芯损耗,因此可提升电源中变压器和电感器的效率。此类材料有助于减少能量损耗并提升功率密度。

目前,纳米晶合金正用于制造磁芯。此类材料表现出卓越的磁性能和低铁芯损耗,因此非常适用于电源高频应用领域。

介电材料

新型介电材料正在不断提升电源中电容器的性能:增强能量存储能力、降低损耗、提高效率,并确保在各种运行条件下都能可靠工作。此类材料能够承受更高的电压和频率,有助于提升功率密度和可靠性。

导电聚合物等聚合物电容器材料的进步,不仅提高了电容器的导电性、降低了等效串联电阻 (ESR),还有效延长了使用寿命。因其卓越的性能,聚合物电容器已在电源领域得到了广泛应用。

绝缘材料

此类材料在变压器、电容器和其他元器件的绝缘系统中发挥着关键作用。这种材料的进步可以降低损耗、增强可靠性,并能通过改善散热性能实现更紧凑高效的设计。

氮化铝 (AlN) 和氮化硅 (Si3N4) 等高性能陶瓷绝缘材料具有出色的导热性和电气绝缘性能。

先进导电材料

使用高导电性金属和合金材料,包括导电性得到改善的铜和铝合金,有助于降低导体和连接器等电源元器件中的电阻损耗。

柔性可拉伸材料

v随着柔性基材和可拉伸材料的发展,设计可变形状的柔性电源成为可能。此类材料适用于空间受限和需要采用非常规外形的应用场合。

3D 打印材料

3D 打印技术支持在电源制造过程中使用多种材料。增材制造技术能够制造复杂和定制的元器件,从而提高设计灵活性并加快原型制作速度。

热界面材料

有效散热对于保持电源中电子元件的可靠性、效率和使用寿命至关重要。热界面材料用于发热器件(例如功率晶体管)与散热器件(例如散热器)之间。其中包括导热胶、垫片、导热膏和垫圈,对于有效散热至关重要。新型材料(如导热硅胶)具有高导热性并且热阻性能得到改进,有助于管理电力电子元件产生的热量,提高整体可靠性和性能。

展望未来,业内正在探索将石墨烯和碳纳米管 用于电源的热管理应用。此类材料具有出色的导热性,适用于高功率密度 环境中的散热解决方案。

环保材料

人们越来越重视可持续发展,这推动了环保材料在电源设计中的应用。这种材料包括对环境影响小的材料、可回收元器件以及符合 RoHS(有害物质限制)标准的材料。

先进纳米材料

纳米复合材料等纳米材料因其独特的电学、热学和机械性能而备受关注。在电源的各个元器件中加入纳米材料可以提高其性能和效率。

可印刷电子材料

在柔性印刷电子领域,基于新型材料的可印刷导电油墨正在开发中。此类油墨可以用于制造印刷电路和电子元件,为电源设计和制造带来全新可能。

RECOM 利用材料科学的最新进展

RECOM 产品充分利用了技术升级的优势,因为这些材料科学的进步达到了我们严格的产品质量标准,并已经用于批量生产。电源领域的诸多改进可能对客户来说并不明显,实际上具体表现为效率的提高、工作温度范围的扩大或可靠性的增强。

例如,全新 RKK系列是对应用广泛的现有 RKE/RFMM 系列的升级,是一款功率为 1 W 的非稳压隔离型 SIP7 DC/DC 转换器。RKK 采用平面变压器技术,具备更出色的磁性能和更低的 EMI,可在最高 105°C 的温度下工作而不会降额,使用寿命更长,效率更高,并且在轻负载下仍然可以保持高效率。此外,该系列取消了灌封工艺,不仅可以节省成本,降低重量(重量减半至仅 1.7 克),还使产品获得了“绿色”认证。另一个新系列,RYK,具有完全线性稳压输出以及类似的增强功能。

结论

材料科学领域的持续研究和创新正不断推动电源技术的发展。材料领域取得的广泛进展,如介电材料、绝缘材料、环保材料等各种材料的改进,使电源设计受益匪浅。

将这些先进材料融入电源设计,有助于提升产品的效率、可靠性,并实现微型化和可持续发展。RECOM 的设计师们将不断评估采用各种新材料制造的新元件,并适时将其集成到现有设计中。
  系列
1 RECOM | RFMM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
  • 低成本 1 W 转换器
  • 工业标准引脚排列
  • SIP7 封装
  • 4 kVDC 隔离电压
2 RECOM | RKE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
  • 低成本
  • 1:1 输入电压范围
  • 效率最高可达 81%
  • 4 kVDC/1 s 隔离电压
3 RECOM | RKK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
  • 低成本
  • 1:1 输入电压范围
  • 效率最高可达 82%
  • 4 kVDC/1 s 隔离电压
4 RECOM | RYK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
  • 低成本
  • 1:1 输入电压范围
  • 效率最高可达 81%
  • 4 kVDC/1 s 隔离电压